(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリル板 (透明厚板)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクリル板 (透明厚板)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,945円 ~ 26,410円
税込価格
3,240円 ~ 29,051円

【商品仕様】・商品タイプ:角板・材質:PMMA(アクリル)・板厚(mm):25...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    PMMA(アクリル)

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:PMMA(アクリル)
  • 寸法公差(縦×横):板厚20~50mm/±0.2mm、60~80mm/±0.5mm、80~100mm/±0.8mm
  • 寸法公差(厚み):板厚20mm/+1.5,-0.7mm、25mm/+1.6,-0.8mm、30mm/+1.8, -0.8mm、40mm/+2.0,-1.0mm、50mm/+2.3,-1.1mm、60~100mm/±10%

規格表

型 番3-65953-65963-6597
-01100×100×20200×200×20300×300×20
-02100×100×25200×200×25300×300×25
-03100×100×30200×200×30300×300×30
-04100×100×40200×200×40300×300×40
-05100×100×50200×200×50300×300×50
-06100×100×60200×200×60300×300×60
-08100×100×80200×200×80300×300×80
-10100×100×100200×200×100300×300×100
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
寸法公差(厚み)
板厚(mm)
寸法公差(縦×横)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100×100
+2.3,-1.1mm
50
±0.2mm

1個

2,945( 3,240円 )

1日目

  • 注文停止中
100×100
±10%
100
±0.8mm

1個

15,580( 17,138円 )

-

200×200
+1.8,-0.8mm
30
±0.2mm

1個

4,796( 5,276円 )

1日目

200×200
+2.0,-1.0mm
40
±0.2mm

1個

8,312( 9,143円 )

10日目

  • 注文停止中
200×200
+2.3,-1.1mm
50
±0.2mm

1個

10,640( 11,704円 )

-

200×200
±10%
60
±0.5mm

1個

18,620( 20,482円 )

15日目

300×300
+1.6,-0.8mm
25
±0.2mm

1個

9,975( 10,973円 )

11日目

300×300
+1.8,-0.8mm
30
±0.2mm

1個

11,970( 13,167円 )

1日目

300×300
+2.3,-1.1mm
50
±0.2mm

1個

26,410( 29,051円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・商品タイプ:角板
・材質:PMMA(アクリル)
・板厚(mm):25~100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクリル板 (透明厚板)

アクリル板 (透明厚板)

    樹脂板材 PEEK板

    樹脂板材 PEEK板

      樹脂サンプルプレート ABS・黒

      樹脂サンプルプレート ABS・黒

        樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル

        樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル

          樹脂サンプルプレート PC・透明

          樹脂サンプルプレート PC・透明

            塩化ビニル板 EBシリーズ

            塩化ビニル板 EBシリーズ

              透明塩ビパンチング板 EBシリーズ

              透明塩ビパンチング板 EBシリーズ

                アクリル板 厚さ 3㎜

                アクリル板 厚さ 3㎜

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス
                  通常価格 2,945円 19,364円 8,170円 8,977円 11,115円 714円 1,919円 3,686円
                  通常出荷日 1日目~   10日目~   12日目   9日目   9日目   10日目   1日目   4日目  
                  材質 PMMA(アクリル) - ABS樹脂・黒 PP・ナチュラル ポリカーボネート・透明 PVC(塩化ビニル樹脂) PVC -

                  アクリル板 (透明厚板)のレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  測定治具に使用
                  評価 4.0満足度:4.02020/07/01
                  いつもは他のネットショップで購入しておりますが、買えなかったので今回ミスミを利用しました。今までも何度も使用したことのある商品です。金型で成型した三次元形状の製品を測る測定治具に使用しています。マシニングで削って加工をしています。特に気になる点はありません。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました