(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョイント付吸引コック

型番:3-6250-01
ジョイント付吸引コック ジョイントツキキュウインコック PTFEコック キョクカン

通常単価(税別)
7,291円
税込単価
8,020円

型番

3-6250-01 解除

Loading...

3-6250-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コック部材質
摺合
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-6250-01

PTFEコック・曲管
TS15/25
15/25 曲管P

1個

7,291( 8,020円 )

1日目

Loading...

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジョイント付吸引コックの型番3-6250-01のページです。
型番3-6250-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョイント付吸引コック

ジョイント付吸引コック

    ふっ素樹脂(R)プラグ付スキーブ型分液ロート

    ふっ素樹脂(R)プラグ付スキーブ型分液ロート

      共通摺合付三方コックⅠ型

      共通摺合付三方コックⅠ型

        SPC分液ロート

        SPC分液ロート

          ふっ素樹脂プラグ付分液ロート

          ふっ素樹脂プラグ付分液ロート

            三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 19/38

            三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 19/38

              三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 15/25

              三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 15/25

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 三商
                通常価格 6,174円 8,760円 11,600円 15,237円 8,820円 23,000円 22,000円
                通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目~   1日目~   2日目   2日目  
                商品タイプ コック 分液ロート 連結管・アダプター 分液ロート 分液ロート - -
                材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - -

                ジョイント付吸引コックのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3-6249-01
                3-6249-02
                3-6249-03
                3-6250-02
                3-6250-03
                3-6250-04
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                コック部材質 摺合 メーカー型番

                6,586円

                ( 7,245円 )
                1個 -

                1日目

                ガラスコック・直管TS15/2515/25 直管G

                6,821円

                ( 7,503円 )
                1個 -

                19日目

                ガラスコック・直管TS19/3819/38 直管G

                7,536円

                ( 8,290円 )
                1個 -

                1日目

                ガラスコック・直管TS24/4024/40 直管G

                7,644円

                ( 8,408円 )
                1個 -

                1日目

                PTFEコック・曲管TS19/3819/38 曲管P

                8,595円

                ( 9,455円 )
                1個 -

                1日目

                PTFEコック・曲管TS24/4024/40 曲管P

                7,996円

                ( 8,796円 )
                1個 -

                19日目

                PTFEコック・曲管TS29/4229/42 曲管P

                コックカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました