(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティキャビネット(セラミックコート) GM-3Eシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セフティキャビネット(セラミックコート) GM-3Eシリーズ

通常単価(税別)
294,536円
税込単価
323,990円

【特長】・ステンレス製の薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス製薬品庫
  • 鍵:
    鍵付
  • 外寸法(mm):
    486×600×800
  • 詳細タイプ:
    セパレートロックタイプ
  • 本体重量(kg):
    約30
  • 引出し耐荷重:
    30kg
  • 材質・仕上げ:
    本体:ステンレス(SUS304、セラミックコート)、レール:スチール(フッ素コート)
  • 収納本数目安:
    試薬瓶収納本数:12(ガロン瓶)
  • 付属品:
    仕切板×6枚、床固定金具×4個、上下連結金具×4個

型番

3-1498-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1498-02

1個

294,536( 323,990円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。
・レールの摺動部にフッ素コートを施していますので、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。
・引き出し別に鍵の施錠ができますので、引き出しごとの薬品保管・管理が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフティキャビネット(セラミックコート) GM-3Eシリーズの型番3-1498-02のページです。
型番3-1498-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティキャビネット(セラミックコート) GM-3Eシリーズ

セフティキャビネット(セラミックコート) GM-3Eシリーズ

    PFAポット

    PFAポット

      タンク・Bシリーズ 本体/フタ

      タンク・Bシリーズ 本体/フタ

        アイボーイ(フロロテクト)広口

        アイボーイ(フロロテクト)広口

          ナルゲン薬品瓶 2250シリーズ

          ナルゲン薬品瓶 2250シリーズ

            ポリカーボネート広口大型瓶

            ポリカーボネート広口大型瓶

              サンプラ(R)PFA角型容器

              サンプラ(R)PFA角型容器

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン サンプラテック
                通常価格 294,536円 4,800円 4,900円 440円 15,206円 23,775円 30,374円
                通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   21日目  
                商品タイプ ステンレス製薬品庫 - - - - - -
                鍵付 - - - - - -
                外寸法(mm) 486×600×800 - - - - - -
                詳細タイプ セパレートロックタイプ - - - - - -
                本体重量(kg) 約30 - - - - - -

                セフティキャビネット(セラミックコート) GM-3Eシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました