【特長】・部屋を明るくする発色性の良いカラーです。・座部及び背板は、身体へのス...
Loading...
【特長】
・部屋を明るくする発色性の良いカラーです。
・座部及び背板は、身体へのストレスが少ない3次元構造のウレタンフォームを採用しています。
・キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。
【商品仕様】
・型番:LSN-WR
・足掛けリング:有り
・カラー:ホワイト
・材質:背・座/ウレタンフォーム、貼り地/ビニールレザー、 キャスター/ナイロン
・サイズ(座部×座高):430×430×460~615mm
・昇降方式:ガスシリンダー式
・キャスター径:φ50mm
この商品に近い類似品がありませんでした。
2-665-05で型番確定
カラフルスタンダードチェア ホワイト リング付きの型番2-665-05のページです。
型番2-665-05に関する仕様情報を記載しております。