(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

定温乾燥器(タイマー・自然対流式)EO-300V/EO-450V/EO-600V/EO-700V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

定温乾燥器(タイマー・自然対流式)EO-300V/EO-450V/EO-600V/EO-700V

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
89,328円 ~ 127,113円
税込価格
98,261円 ~ 139,824円

【特長】・視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、高い操作性を実現して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    乾燥器
  • 種類:
    定温
  • 温度範囲(℃):
    室温+20~300
  • 電源:
    単相100V
  • 対流方式:
    自然対流
  • タイマー種類:
    ON、OFF、SVスタート、ON/OFF
  • 温度変動(JIS):
    ±3℃(at300℃)
  • 棚受ピッチ:
    35mm
  • 温度制御方式:
    PID制御、SSR出力
  • 電源コード長(m):
    2m
  • 安全装置:
    独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
  • 外装/内装:
    スチール粉体塗装/SUS304
  • 温度センサー:
    K熱電対×2(温調用、過昇防止用×各1)
  • 付属品:
    棚板×2枚、棚板レール×2組
  • 排気口:
    32mm×2

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
内容積(L)
寸法(mm)
内寸法(mm)
型番
ヒーター容量(W)
温度勾配(JIS)
温度分布精度(JTM K05)
最高温度到達時間
重量(kg)
棚受段数
棚板耐荷重
定格電流
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
27
400×410×630
300×300×300
EO-300V
1000
31℃(at300℃)
±8℃(at300℃)
約55分
30
7段
15kg
10.5A

1個

89,328( 98,261円 )

1日目

87
550×540×785
450×430×450
EO-450V
1400
21℃(at300℃)
±7℃(at300℃)
約60分
40
11段
5kg
14.5A

1個

109,071( 119,978円 )

1日目

150
700×610×830
600×500×500
EO-600V
1400
23℃(at300℃)
±7℃(at300℃)
約70分
50
13段
15kg
14.5A

1個

127,113( 139,824円 )

1日目

135
550×540×1030
450×430×700
EO-700V
1400
25℃(at300℃)
±7℃(at300℃)
約55分
45
18段
5kg
14.5A

1個

126,328( 138,961円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、高い操作性を実現しています。
・実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
・4種類のタイマー機能(ON、OFF、ON/OFF、SVスタート)を標準装備し、試料の量やサイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
・自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
・温度制御にPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
・セキュリティ対策のための鍵が付属しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

定温乾燥器(タイマー・自然対流式)EO-300V/EO-450V/EO-600V/EO-700V

定温乾燥器(タイマー・自然対流式)EO-300V/EO-450V/EO-600V/EO-700V

    定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉

    定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉

      定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

      定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

        定温乾燥器(自然対流方式・スチールタイプ・窓無し)

        定温乾燥器(自然対流方式・スチールタイプ・窓無し)

          定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

          定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

            定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)

            定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)

              定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式)

              定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式)

                定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

                定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

                  定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

                  定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

                    定温乾燥器 WFOシリーズ

                    定温乾燥器 WFOシリーズ

                      定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

                      定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

                        定温乾燥器 自然対流式

                        定温乾燥器 自然対流式

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン ケニス
                          通常価格 89,328円 212,115円 138,330円 111,109円 166,771円 123,991円 155,000円 119,927円 126,099円 210,606円 149,163円 197,878円
                          通常出荷日 1日目   19日目   1日目   1日目   1日目   19日目~   16日目~   19日目   1日目   19日目   1日目   19日目  
                          商品タイプ 乾燥器 - - 乾燥器 - - - - - 乾燥器 - 乾燥器
                          種類 定温 - - - - - - - - 定温 - 定温
                          温度範囲(℃) 室温+20~300 - - 室温+20~300 室温+20~270 室温+20~270 室温+20~270 室温+20~300 室温+20~300 室温:+10~270 室温+20~270 室温:+10~300
                          電源 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V -
                          対流方式 自然対流 - - - - - - - - - - 自然対流

                          定温乾燥器(タイマー・自然対流式)EO-300V/EO-450V/EO-600V/EO-700Vのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました