(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) EIシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-7473-41
インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) EIシリーズ インキュベーター (タイマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
94,566円
税込単価
104,023円

【特長】・設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    培養機器
  • 設定可能温度(℃):
    室温5~80
  • 対流方式:
    自然対流
  • 電源(V):
    AC100(50/60Hz)
  • 過昇防止センサー:
    K熱電対
  • 外装/内装:
    スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)
  • 内扉材質:
    強化ガラス
  • 排気口:
    Φ32mm×1個
  • 付加機能:
    タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)
  • 電源コード長:
    2m(3Pプラグ)
  • 温度制御方式:
    PID制御・SSR出力
  • 安全装置:
    独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
  • 対流方式詳細:
    自然対流エアージャケット
  • 付属品:
    棚板×2枚・棚板レール×2組
  • 温度センサー:
    白金測温抵抗体Pt100Ω

型番

1-7473-41 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-7473-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
庫内寸法(mm)
外寸法(mm)
37℃到達時間
温度勾配(JIS)
温度分布精度(JTM K05)
温度変動(JIS)
庫内容量(L)
重量
棚ピッチ・段数
棚板耐荷重
ヒーター容量(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1-7473-41

1-7473-41

300×300×300
400×410×685
約20分
2.0℃(at37℃)
±0.6℃(at37℃)
±0.6℃(at37℃)
27
約30kg
35mmピッチ・7段
15kg
200

1個

94,566( 104,023円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました
・視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました
・実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています
・エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます
・内側の扉が透明な二重扉式なので内扉を開けずに試料の観察ができます
・温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です
・セキュリティ対策のための鍵が付属しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) EIシリーズの型番1-7473-41のページです。
型番1-7473-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) EIシリーズ

インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) EIシリーズ

    コンパクトクールインキュベーター

    コンパクトクールインキュベーター

      インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) 検査書付

      インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) 検査書付

        インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式) 検査書付

        インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式) 検査書付

          アルコールフリー細胞凍結コンテナー CoolCell BCSシリーズ

          アルコールフリー細胞凍結コンテナー CoolCell BCSシリーズ

            ケニス クールインキュベーター CN-25C

            ケニス クールインキュベーター CN-25C

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス
              通常価格 94,566円 83,772円 114,076円 175,115円 35,537円 123,364円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   19日目   1日目~   19日目  
              商品タイプ 培養機器 振盪培養機器 低温培養機器 低温培養機器 - -
              設定可能温度(℃) 室温5~80 +12~50 +5~80 +5~80 - -
              対流方式 自然対流 強制対流 自然対流 自然対流 - -
              電源(V) AC100(50/60Hz) AC100V 50/60Hz AC100 AC100 - -
              過昇防止センサー K熱電対 - - - - -

              インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) EIシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              1-7473-42
              1-9383-41
              1-9383-42
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              庫内寸法
              (mm)
              外寸法
              (mm)
              37℃到達時間 温度勾配(JIS) 温度分布精度(JTM K05) 温度変動(JIS) 庫内容量
              (L)
              重量 棚ピッチ・段数 棚板耐荷重 ヒーター容量
              (W)

              113,138円

              ( 124,452円 )
              1個 あり

              1日目

              450×430×450550×540×835約15分2.4℃(at37℃)±0.7℃(at37℃)±0.4℃(at37℃)87約40kg35mmピッチ・11段5kg200

              154,048円

              ( 169,453円 )
              1個 あり

              1日目

              600×500×500700×610×885約20分2.2℃(at37℃)±0.7℃(at37℃)±0.4℃(at37℃)150約50kg35mmピッチ・13段5kg300

              154,277円

              ( 169,705円 )
              1個 あり

              1日目

              450×430×700550×540×1085約20分4.1℃(at37℃)±0.9℃(at37℃)±0.4℃(at37℃)135約45kg35mmピッチ・18段5kg300

              培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました