(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷却水循環装置 LTCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-5469-41
冷却水循環装置 LTCシリーズ ジョウリュウ ジュンスイソウチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
170,720円
税込単価
187,792円

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒と耐久性に優れたステンレスこいるを採用していま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    冷却水循環装置
  • 電源(V):
    100V
  • 温度調節精度:
    ±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷)
  • 外部入・出力:
    外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
  • 使用液種類:
    市水・純水・エチレングリコール等
  • タイマー機能:
    1分~47時間59分(1分単位)
  • 自己診断機能:
    上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz
  • 循環方式:
    密閉系向循環
  • 循環ノズル外径:
    Φ11(適応チューブ内径Φ9)

型番

1-5469-41 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番1-5469-411-5469-42
循環方式密閉系向循環
使用液種類市水・純水・エチレングリコール等
循環ポンプ(50/60Hz)最大流量12/12L/min・最大揚程4.5/5.7m※1最大流量20/20L/min・最大揚程9.5/12.9m※1
冷却能力(at液温)490W(at10℃)※21,250W(at10℃)※2
循環ノズル外径φ11mm(適応チューブ内径φ9mm)
冷凍機450W650W
液槽φ180×H180mm 約4.5Lφ280×H280mm 約16L
冷媒R404AR407C
電源AC100V 50/60Hz
タイマー機能~47時間59分(1分単位)
自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
外部入・出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
温度範囲(℃)-20~+20-20~+30
温度調節精度±2.0℃※3
サイズ218×430×563mm357×407×800mm
重量約32kg約45kg

※使用できる純水は導電率10μs/cm以上(純度が低い)となります。
※1 循環ポンプの性能はポンプ単体使用時の値です。
※2 周囲湿度20℃、50Hz、無負荷時の値です。
※3 室温20℃/循環量最大/電源AC100V  50/60Hz/設定5~20℃/無負荷

商品情報を表示

1-5469-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
冷却能力(W)
温度調節範囲(℃)
外寸法(mm)
内寸法(mm)
内容量(L)
重量
冷媒
循環ポンプ(50/60)
冷凍機
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1-5469-41

1-5469-41

490
-20~+20
218×430×563
Φ180×H180
4.5
約32kg
R404A
最大流量12/12L/min・最大揚程4.5/5.7m(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)
450W

1個

170,720( 187,792円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒と耐久性に優れたステンレスこいるを採用しています。
また、接液部はステンレス製ですので純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーで対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷却水循環装置 LTCシリーズの型番1-5469-41のページです。
型番1-5469-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷却水循環装置 LTCシリーズ

冷却水循環装置 LTCシリーズ

    イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N

    イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N

      ステンレスフィルターハウジング Φ90×445mm・Φ90×695mm

      ステンレスフィルターハウジング Φ90×445mm・Φ90×695mm

        カートリッジ純水器 ピュアライン WL100-N

        カートリッジ純水器 ピュアライン WL100-N

          メガユニティ用カートリッジ

          メガユニティ用カートリッジ

            オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ

            オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ

              活性炭カートリッジフィルター Type1・Type2・Type3

              活性炭カートリッジフィルター Type1・Type2・Type3

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 170,720円 24,700円 39,500円 120,710円 5,588円 24,700円 7,752円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   10日目   19日目~   1日目   1日目  
                商品タイプ 冷却水循環装置 - - - - - -
                電源(V) 100V - - - - - -
                温度調節精度 ±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷) - - - - - -
                外部入・出力 外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) - - - - - -
                使用液種類 市水・純水・エチレングリコール等 - - - - - -

                冷却水循環装置 LTCシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                1-5469-42
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                冷却能力
                (W)
                温度調節範囲
                (℃)
                外寸法
                (mm)
                内寸法
                (mm)
                内容量
                (L)
                重量 冷媒 循環ポンプ(50/60) 冷凍機

                203,350円

                ( 223,685円 )
                1個 あり

                1日目

                1250-20~+30357×407×800Φ280×H28016約45kgR407C最大流量20/20L/min・最大揚程9.5/12.9m(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)650W

                チラーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました