(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低温恒温水槽 -30~+80 LTBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-5468-51
低温恒温水槽 -30~+80 LTBシリーズ コウオンキ カンソウキ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
219,077円
税込単価
240,985円

【特長】・高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました・循環水用冷却器にS...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    恒温水槽
  • 種類:
    低温
  • 温度範囲(℃):
    -30~+80
  • 電源:
    単相100V
  • 対流方式:
    密閉系循環
  • タイマー機能:
    1分~48時間(1分単位)
  • ヒーター容量(W):
    1000
  • 温度制御方式:
    マイコン式PID制御
  • 温度設定・表示方式:
    キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示
  • 温度調節精度:
    ±0.1℃(条件により範囲を超えることがあります)
  • 外部入・出力:
    外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)
  • 使用液種類:
    純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール
  • 循環ノズル外径:
    Φ11mm(適応チューブ内径Φ8mm)
  • 電源詳細:
    AC100V(50/60Hz)
  • 安全装置:
    自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)
  • 材質:
    水槽・冷却コイル:ステンレス(SUS304)
  • 温度センサー:
    測温抵抗体(Pt100Ω)
  • 冷媒:
    R-404A

型番

1-5468-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-5468-51 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容積(L)
寸法(mm)
内寸法(mm)
最大運転電流
重量(kg)
循環ポンプ(50/60Hz)
有効開口部寸法
冷却能力(W)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1-5468-51

1-5468-51

約4
254×435×634
136×239×150
14A
29
最大流量:8.5/9.6L/min・最大揚程:2.0/2.8m
133×116×150mm
180
外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本

1個

219,077( 240,985円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました
・循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します
・冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています
・外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます
・温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます
・SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低温恒温水槽 -30~+80 LTBシリーズの型番1-5468-51のページです。
型番1-5468-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低温恒温水槽 -30~+80 LTBシリーズ

低温恒温水槽 -30~+80 LTBシリーズ

    卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525

    卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525

      投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

      投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

        定温乾燥器 (タイマー・自然対流式) EOシリーズ

        定温乾燥器 (タイマー・自然対流式) EOシリーズ

          電気乾燥庫 DSKシリーズ

          電気乾燥庫 DSKシリーズ

            ウォーターバス N3-4(温度範囲 Rt+10~100℃)

            ウォーターバス N3-4(温度範囲 Rt+10~100℃)

              メーカー アズワン アズワン ヤマト科学 アズワン アズワン 東京硝子器械
              通常価格 219,077円 275,051円 170,689円 89,328円 498,969円 90,799円
              通常出荷日 1日目   1日目   7日目   1日目   10日目   6日目  
              商品タイプ 恒温水槽 - - - - -
              種類 低温 - - - - -
              温度範囲(℃) -30~+80 - - - - -
              電源 単相100V - - - - -
              対流方式 密閉系循環 - - - - -

              低温恒温水槽 -30~+80 LTBシリーズのレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              製品用
              評価 4.0満足度:4.02023/04/26
              製品を冷却するために購入しました。他のメーカー製の類似品も使用したことがありますが、機能や使い勝手は、同等レベルで問題なく使用できています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              この商品のバリエーション

              型番
              1-5468-52
              1-5468-53
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              内容積(L) 寸法
              (mm)
              内寸法
              (mm)
              最大運転電流 重量
              (kg)
              循環ポンプ(50/60Hz) 有効開口部寸法 冷却能力
              (W)
              付属品

              248,011円

              ( 272,812円 )
              1個 あり

              1日目

              約12305×490×700239×299×20015A39最大流量:6.7/7.5L/min・最大揚程:3.5/5.0m235×162×200mm340外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本

              308,169円

              ( 338,986円 )
              1個 あり

              1日目

              約24350×585×965296×501×20018A50最大流量:10.0/13.0L/min・最大揚程:6.5/8.5m293×227×200mm440外部循環ノズル×2個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本

              低温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました