(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットプレート (NINOS) アナログ目盛式 NAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-4600-41
ホットプレート (NINOS) アナログ目盛式 NAシリーズ ホットプレート (NINOS) NA-3LA 300ド

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
84,753円
税込単価
93,228円

・大きな試料に安定した温度制御で対応します。・マイコン式比例制御方式で、安定し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットプレート
  • 電源:
    100V
  • 温度制御方式:
    マイコン式比例制御方式
  • 温度設定:
    アナログ目盛式(目盛幅50℃)
  • 温度分布幅:
    4℃(室内環境25℃、200℃設定時)
  • 天板材質:
    アルミニウム(セラミックコーティング)
  • 内部温度センサー:
    K熱電対
  • 安全装置:
    異常加温防止装置(サーモスタット)・過電流

型番

1-4600-41 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-4600-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用温度範囲(℃)
ヒーター容量(W)
外寸法(mm)
プレートサイズ(mm)
型番
電源コード
電源詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1-4600-41

1-4600-41

室温+10~300
1430
470×410×101
400×300
NA-3LA
約2m
AC100V 50/60Hz

1個

84,753( 93,228円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・大きな試料に安定した温度制御で対応します。
・マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。
・本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
・天板はアルミニウムにセラミックコーティングを施していますので、耐薬品性にも優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットプレート (NINOS) アナログ目盛式 NAシリーズの型番1-4600-41のページです。
型番1-4600-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットプレート (NINOS) アナログ目盛式 NAシリーズ

ホットプレート (NINOS) アナログ目盛式 NAシリーズ

    ホットプレート (NINOS)デジタル入力式 NDシリーズ

    ホットプレート (NINOS)デジタル入力式 NDシリーズ

      セラミックホットプレート (アナログタイプ) CHPシリーズ

      セラミックホットプレート (アナログタイプ) CHPシリーズ

        デジタル温度調節器 TCシリーズ

        デジタル温度調節器 TCシリーズ

          ホットエアガン HAG-1551シリーズ

          ホットエアガン HAG-1551シリーズ

            ホットプレートNPシリーズ 050850シリーズ

            ホットプレートNPシリーズ 050850シリーズ

              ホットプレート HTP452AB

              ホットプレート HTP452AB

                Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)

                Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)

                  水中ヒーター 922シリーズ

                  水中ヒーター 922シリーズ

                    スタンダードホットプレート

                    スタンダードホットプレート

                      メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン
                      通常価格 47,525円 59,124円 37,190円 34,223円 11,300円 74,072円 93,895円 76,306円 15,565円 54,208円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目~   6日目   3日目   8日目~   1日目  
                      商品タイプ ホットプレート ホットプレート - - - - - ホットプレート - -
                      電源 100V 100V - - - - - 100V - -
                      温度制御方式 マイコン式比例制御方式 マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 K熱電対によるPID制御 - - - - - - -
                      温度設定 アナログ目盛式(目盛幅50℃) デジタル入力式 - - - - - - - 1℃単位
                      温度分布幅 4℃(室内環境25℃、200℃設定時) 4℃(室内環境25℃、200℃設定時) - - - - - - - -

                      ホットプレート (NINOS) アナログ目盛式 NAシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      1-4600-31
                      1-4600-32
                      1-4600-42
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      使用温度範囲
                      (℃)
                      ヒーター容量
                      (W)
                      外寸法
                      (mm)
                      プレートサイズ
                      (mm)
                      型番 電源コード 電源詳細

                      47,525円

                      ( 52,278円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      室温+10~350680240×280×101170×170NA-1A約2mAC100V 50/60Hz

                      68,432円

                      ( 75,275円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      室温+10~3501000320×360×101250×250NA-2A約2mAC100V 50/60Hz

                      95,803円

                      ( 105,383円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      室温+10~3501890470×410×101400×300NA-3HA約1.4mAC100V/20A 50/60Hz

                      ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました