(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーマックス TMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サーマックス TMシリーズ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
56,950円 ~ 90,103円
税込価格
62,645円 ~ 99,113円

有効内寸法(mm):183×241×153タイプ:ウォーターバス構成:センサー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    定温
  • 電源:
    単相100V
  • 寸法(mm):
    150×160×308
  • 有効内寸法(mm):
    180×252×153
  • センサー:
    Pt100Ω
  • タイマー設定可能時間:
    1分~99時間59分(1分単位)
  • 電源詳細:
    AC100V(50/60Hz)
  • クランプ取り付け幅(mm):
    40

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
温度範囲(℃)
メーカー型番
ヒーター容量(W)
温度調節精度
温度調節範囲
商品タイプ詳細
ポンプ能力
撹拌機構
付属品
機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
恒温水槽
-20~+80(本体冷却機能なし)
TM-1A
1000
±1.0℃(試験値)
室温+5~80℃
ウォーターバス
最大吐出量:10L/min、最大揚程:1.4m
噴流撹拌式
水槽(耐熱ABS樹脂)
異常加熱防止装置(サーモスタット)

1個

56,950( 62,645円 )

-

  • 注文停止中
恒温水槽
-20~+80(本体冷却機能なし)
TM-2A
1000
±1.0℃(試験値)
室温+5~80℃
ウォーターバス
最大吐出量:10L/min、最大揚程:1.4m
噴流撹拌式
水槽(耐熱ABS樹脂)
プログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、異常加熱防止装置(サーモスタット)

1個

70,253( 77,278円 )

-

恒温水槽
-20~+80(本体冷却機能なし)
TM-3A
1000
±1.0℃(試験値)
室温+5~80℃
ウォーターバス
最大吐出量:10L/min、最大揚程:1.4m
噴流撹拌式
水槽(耐熱ABS樹脂)・専用ソフト(CD-ROM)
プログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置、データ記憶/通信(USB・別売)・アラーム信号出力・外部センサー(別売)対応

1個

86,534( 95,187円 )

1日目

オイルバス
-20~+180(本体冷却機能なし)
TM-4A
1200
±2.0℃(試験値)
室温+5~180℃
-
-
プロペラ撹拌式
-
プログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置

1個

90,103( 99,113円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

有効内寸法(mm):183×241×153
タイプ:ウォーターバス
構成:センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW
温度調節範囲:室温+5~80℃
温度調節精度:±1.0℃
温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体冷却機能なし)
本体寸法(mm):147×150×295

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーマックス TMシリーズ

サーマックス TMシリーズ

    Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタ

    Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタ

      エムボール

      エムボール

        サーモスタットICC用アクセサリー

        サーモスタットICC用アクセサリー

          低温恒温水槽 -30~+80 LTBシリーズ

          低温恒温水槽 -30~+80 LTBシリーズ

            卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK)

            卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK)

              Fine 水槽用恒温器 F-D001(TGK)

              Fine 水槽用恒温器 F-D001(TGK)

                恒温油槽 T-22H 容量:21L

                恒温油槽 T-22H 容量:21L

                  メーカー アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 トーマス科学
                  通常価格 56,950円 11,938円 8,916円 24,027円 219,077円 96,000円 65,094円 195,015円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   8日目~   1日目   3日目   3日目   8日目  
                  種類 定温 - - - 低温 - - -
                  電源 単相100V - - - 単相100V - - -
                  寸法(mm) 150×160×308 - - - - - - -
                  有効内寸法(mm) 180×252×153 - - - - - - -
                  センサー Pt100Ω - - - - - - -

                  サーマックス TMシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました