(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルティアトレーカート(アルミフレーム) SMCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8-5865-11
アルティアトレーカート(アルミフレーム) SMCシリーズ ワゴン チェアー

通常単価(税別)
217,577円
税込単価
239,335円

【特長】・横開きシャッターは軽い力で開閉できます・アルティアトレー・バスケット...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    540
  • 高さ(mm):
    1412

型番

8-5865-11 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズ(mm)
8-5865-11949×540×1412
 
商品情報を表示

8-5865-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8-5865-11

8-5865-11

949

1個

217,577( 239,335円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横開きシャッターは軽い力で開閉できます
・アルティアトレー・バスケット(別売)専用カートで、アルティアユニットやアルティアラックとの物品管理が可能です
・鍵付き横開きシャッターが付いて、よりセキュリティ性に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルティアトレーカート(アルミフレーム) SMCシリーズの型番8-5865-11のページです。
型番8-5865-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルティアトレーカート(アルミフレーム) SMCシリーズ

アルティアトレーカート(アルミフレーム) SMCシリーズ

    モバイルイージーカート(トールタイプ /ワイド32) ME32シリーズ

    モバイルイージーカート(トールタイプ /ワイド32) ME32シリーズ

      モバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31) ME31シリーズ

      モバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31) ME31シリーズ

        ステンレスラボキャリー(SUS304) SLCシリーズ

        ステンレスラボキャリー(SUS304) SLCシリーズ

          ジャストフィットワゴン WJシリーズ

          ジャストフィットワゴン WJシリーズ

            モバイルイージーカート(グレー) MEシリーズ

            モバイルイージーカート(グレー) MEシリーズ

              レーニョ インサイドワゴンⅢ RFCAシリーズ

              レーニョ インサイドワゴンⅢ RFCAシリーズ

                ウォーキングラボベンチ WLシリーズ

                ウォーキングラボベンチ WLシリーズ

                  メイドワゴンA MWAシリーズ

                  メイドワゴンA MWAシリーズ

                    オールステンレス台車 MKシリーズ

                    オールステンレス台車 MKシリーズ

                      ワークテーブル150シリーズ 天板付150ワゴン HTCシリーズ

                      ワークテーブル150シリーズ 天板付150ワゴン HTCシリーズ

                        ワークテーブル150シリーズ キャビネットワゴン UCWシリーズ

                        ワークテーブル150シリーズ キャビネットワゴン UCWシリーズ

                          モバイルポケットカート(引出付き) MP61シリーズ

                          モバイルポケットカート(引出付き) MP61シリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 217,577円 10,500円 9,400円 69,619円 55,592円 13,000円 35,148円 32,732円 78,165円 69,874円 29,111円 52,963円 22,268円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   26日目   9日目   1日目   10日目   1日目   9日目   1日目   9日目~   9日目   1日目  
                            奥行(mm) 540 447 - 450 430(天板) - 550 300(天板) 910 - 450 442 410
                            高さ(mm) 1412 - - 800 - - 610 1050 890 - 740 550 -

                            アルティアトレーカート(アルミフレーム) SMCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8-5865-12
                            8-5865-14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)

                            245,412円

                            ( 269,953円 )
                            1個 -

                            1日目

                            982

                            273,247円

                            ( 300,572円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1402

                            ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました