(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遠心用チューブ KARTELL・コニカル底/遠心可

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-7078-01
遠心用チューブ KARTELL・コニカル底/遠心可 エンシンヨウチューブ1387

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
139円
税込単価
153円

【商品仕様】・遠心用チューブ KARTELL・コニカル底/遠心可シリーズです・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    試験管・チューブ
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    PMP(ポリメチルペンテン)
  • 一目盛:
    0.2mL
  • 遠心強度(G):
    3000

型番

3-7078-01 解除

Loading...

【商品仕様】
・遠心用チューブ KARTELL・コニカル底/遠心可シリーズです
・3-7078-01…10mL ポリメチルペンテン 1387
・3-7078-02…15mL ポリメチルペンテン 1388
商品情報を表示

3-7078-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(mm)
高さ(mm)
容量(ml)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-7078-01

16
107
10

1個

139( 153円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・遠心用チューブ KARTELL・コニカル底/遠心可シリーズです
・3-7078-01…10mL ポリメチルペンテン 1387
・3-7078-02…15mL ポリメチルペンテン 1388

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

遠心用チューブ KARTELL・コニカル底/遠心可の型番3-7078-01のページです。
型番3-7078-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遠心用チューブ KARTELL・コニカル底/遠心可

遠心用チューブ KARTELL・コニカル底/遠心可

    STスピッチ 10mL ネジ口

    STスピッチ 10mL ネジ口

      BioLite 遠沈管 50ml 339657 500入

      BioLite 遠沈管 50ml 339657 500入

        ST-丸型遠沈管 10mL

        ST-丸型遠沈管 10mL

          遠沈管 2445-050 300入

          遠沈管 2445-050 300入

            沈でん管 PP 7mL~110mL

            沈でん管 PP 7mL~110mL

              ねじ口試験管 ST-13M~25 C-1T~5T付

              ねじ口試験管 ST-13M~25 C-1T~5T付

                目盛付スピッチグラス 10mL A型

                目盛付スピッチグラス 10mL A型

                  メーカー アズワン 日電理化硝子 三商 日電理化硝子 三商 東京硝子器械 日電理化硝子 日電理化硝子
                  通常価格 139円 38,723円 15,020円 27,201円 12,000円 1,700円 14,896円 34,224円
                  通常出荷日 1日目   6日目   2日目   6日目   12日目   2日目~   6日目   6日目  
                  商品タイプ 試験管・チューブ - スピッチ・遠沈管 - - - 試験管・チューブ -
                  材質 その他 - - - - - - -
                  材質詳細 PMP(ポリメチルペンテン) - - - - - - -
                  一目盛 0.2mL - - - - - - -
                  遠心強度(G) 3000 - - - - - - -

                  遠心用チューブ KARTELL・コニカル底/遠心可のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-7078-02
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  外径
                  (mm)
                  高さ
                  (mm)
                  容量
                  (ml)

                  150円

                  ( 165円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  1811815

                  試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました