(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットプレート 300℃タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-7074-08
ホットプレート 300℃タイプ ホットプレートPA3010

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
86,666円 ~ 196,754円
税込価格
95,333円 ~ 216,429円

【仕様】・センサー:K熱電対・最高温度(℃):300・天板材質:アルミ合金(ア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットプレート
  • 使用温度範囲(℃):
    300(最高)
  • センサーコード長:
    1.5m(先端R3.5圧着端子)
  • 電源コード:
    1.5m(先端R3.5圧着端子)
  • 天板材質:
    アルミ合金(アルマイト処理)
  • センサー:
    K熱電対

型番

3-7074-08 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
電源
外寸法(mm)
仕様
プレートサイズ(mm)
重量(kg)
電源詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
3-7074-08

3-7074-08

400
100V
125×145×25
-
100×100
0.7
AC100V

1個

98,378( 108,216円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・センサー:K熱電対
・最高温度(℃):300
・天板材質:アルミ合金(アルマイト処理)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットプレート 300℃タイプ

ホットプレート 300℃タイプ

    ホットプレート 200℃タイプ

    ホットプレート 200℃タイプ

      Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)

      Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)

        Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)

        Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)

          マントルヒーター(フラスコ5L用) AFRT-50L

          マントルヒーター(フラスコ5L用) AFRT-50L

            デジタルホットプレート 1-9456・1-9459

            デジタルホットプレート 1-9456・1-9459

              メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 大科電器 アズワン
              通常価格 86,666円 91,400円 72,078円 76,306円 90,500円 9,641円
              通常出荷日 12日目~   1日目   3日目   3日目   12日目   1日目  
              商品タイプ ホットプレート - ホットプレート ホットプレート - ホットプレート
              使用温度範囲(℃) 300(最高) - (室温+5)~250 (室温+5)~250 - -
              センサーコード長 1.5m(先端R3.5圧着端子) 1.5m(先端R3.5圧着端子) - - - -
              電源コード 1.5m(先端R3.5圧着端子) 1.5m(先端R3.5圧着端子) - - - -
              天板材質 アルミ合金(アルマイト処理) アルミ合金(アルマイト処理) - - - -

              ホットプレート 300℃タイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました