(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

撹拌機 マイコン制御式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

撹拌機 マイコン制御式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,156円
税込単価
73,872円

【特長】・デジタル表示ですので回転数が一目で分かります・オーバーロードを検出し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    撹拌機
  • 回転数(rpm):
    50~2200
  • 電源(V):
    AC100~240(50/60Hz)
  • サイズ(mm):
    83×220×186
  • 天板材質:
    アルミニウム
  • 電源コード長:
    2m(3Pプラグ)
  • オーバーロード表示:
    LEDライト
  • 速度表示精度:
    ±3rpm
  • 適用シャフト径:
    Φ0.5~10mm
  • 本体材質:
    PP(ポリプロピレン)
  • 回転制御:
    マイコン制御式
  • モーター:
    ブラシレスモーター
  • 表示:
    LED
  • 防塵・防水:
    IP42
  • 重量(g):
    2800

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-7011-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大トルク
I材質
型番
最大処理容量(L)
消費電力(W)
最大撹拌粘度(mPas)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-7011-01

3-7011-01

40Ncm
本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム
OS20-S
20
70
10000

1個

67,156( 73,872円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル表示ですので回転数が一目で分かります
・オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです
・回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

撹拌機 マイコン制御式の型番3-7011-01のページです。
型番3-7011-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

撹拌機 マイコン制御式

撹拌機 マイコン制御式

    ホットマグネットスターラー 溶液温度コントローラー・サポートロッド・スリーブ・ボスヘッド

    ホットマグネットスターラー 溶液温度コントローラー・サポートロッド・スリーブ・ボスヘッド

      電子制御撹拌機(ユーロスター20)

      電子制御撹拌機(ユーロスター20)

        電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000

        電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000

          IKA 撹拌機 EUROSTAR 200 P4 コントロール

          IKA 撹拌機 EUROSTAR 200 P4 コントロール

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 三商
            通常価格 67,156円 5,700円 35,002円 324,325円 798,000円
            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   8日目   19日目  
            商品タイプ 撹拌機 ホットスターラー - 撹拌機 -
            回転数(rpm) 50~2200 - - - -
            電源(V) AC100~240(50/60Hz) 100 - 100 -
            サイズ(mm) 83×220×186 - - - -
            天板材質 アルミニウム - - - -

            撹拌機 マイコン制御式のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました