(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイソレーターモップ 本体セット TX7101 アズワン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイソレーターモップ 本体セット TX7101 アズワン

通常単価(税別)
34,948円
税込単価
38,443円

【特長】・作業中でも容易にカバーが交換できます。・長さ304・450mmの2ポ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 3-6854-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

3-6854-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-6854-01

3-6854-01

1個

34,948( 38,443円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業中でも容易にカバーが交換できます。
・長さ304・450mmの2ポジションで使用できます。
【商品仕様】
・型番:TX7101
・仕様:本体セット
・サイズ(mm):94×181×304/450
・材質:モップヘッド/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/グラスファイバー
・セット内容:、モップヘッド(10×18cm)×1個、ハンドル(30.4cm・45cm)×各1本、パッド×1個、ピン×2個、サンプルカバー14M)×6枚、サンプルカバー(STX7114)×5枚、モップヘッド(10×18cm)×1個、可変長ハンドル(73~134cm)×1本、パッド×1個、ピン×2個、サンプルカバー(TX7114M)×6枚、サンプルカバー(STX7114)×5枚

(i)ご注意

  • 3-6854-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイソレーターモップ 本体セット TX7101 アズワンの型番3-6854-01のページです。
型番3-6854-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイソレーターモップ 本体セット TX7101 アズワン

アイソレーターモップ 本体セット TX7101 アズワン

    クリーンルームモップ TXシリーズ

    クリーンルームモップ TXシリーズ

      クリーンキャリー 7-079-02

      クリーンキャリー 7-079-02

        ゴールドウイン 収納袋 青

        ゴールドウイン 収納袋 青

          帯電防止粘着マット KGシリーズ

          帯電防止粘着マット KGシリーズ

            ニュースタクリンRCノート A4/B5

            ニュースタクリンRCノート A4/B5

              オールステンレス クリップボード

              オールステンレス クリップボード

                テープカッター P-061

                テープカッター P-061

                  ADCLEAN たて型携帯バック 白/紺

                  ADCLEAN たて型携帯バック 白/紺

                    ステップ SF-43T 1段 コクゴ

                    ステップ SF-43T 1段 コクゴ

                      ステップ SF-45T 2段 コクゴ

                      ステップ SF-45T 2段 コクゴ

                        導電ひしゃく

                        導電ひしゃく

                          ステップ SF-43S 1段 コクゴ

                          ステップ SF-43S 1段 コクゴ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン ゴールドウイン アズワン 桜井 トラスコ中山 東京硝子器械 ガードナー コクゴ コクゴ アズワン コクゴ
                            通常価格 34,948円 39,355円 57,438円 2,168円 3,100円 7,296円 4,751円 20,474円 4,100円 15,000円 28,000円 1,114円 23,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   1日目~   6日目   4日目   10日目   10日目   1日目   10日目  

                            アイソレーターモップ 本体セット TX7101 アズワンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました