(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルームモップ TXシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-6853-01
クリーンルームモップ TXシリーズ クリーンルームモップTX7102

通常単価(税別)
39,355円
税込単価
43,291円

【特長】・クリーンルームワイパーをモップにセットして使用するので、床や壁面等の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • 詳細タイプ:
    クリーンルームモップ
  • セット内容:
    ヘッド、ハンドル、フォームパッド(各1)
  • 材質:
    フォームパッド/ポリエステル

(i)ご注意

  • 3-6853-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 3-6853-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-6853-01 解除

Loading...

【特長】
・クリーンルームワイパーをモップにセットして使用するので、床や壁面等の掃除に便利です
・γ線、VHP、EOガスでの滅菌が可能です
商品情報を表示

3-6853-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
型番
対応ワイパー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-6853-01

3-6853-01

180×100×750~1300
TX7102
9インチ

1個

39,355( 43,291円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルームワイパーをモップにセットして使用するので、床や壁面等の掃除に便利です
・γ線、VHP、EOガスでの滅菌が可能です

(i)ご注意

  • 3-6853-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 3-6853-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンルームモップ TXシリーズの型番3-6853-01のページです。
型番3-6853-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルームモップ TXシリーズ

クリーンルームモップ TXシリーズ

    クリーンルームモップTX7102

    クリーンルームモップTX7102

      ステンレスチェアー

      ステンレスチェアー

        アイソレーターモップ 本体セット TX7101 アズワン

        アイソレーターモップ 本体セット TX7101 アズワン

          アイソレーターモップTX7114

          アイソレーターモップTX7114

            クリーンルーム用チェア FRP-5シリーズ

            クリーンルーム用チェア FRP-5シリーズ

              アイソレーターモップ 本体セット TX7101 テックスワイプ

              アイソレーターモップ 本体セット TX7101 テックスワイプ

                ミクロスターCRモップセット クリーンパック 小津産業

                ミクロスターCRモップセット クリーンパック 小津産業

                  ADCLEAN 汗とりパッド 100枚入り

                  ADCLEAN 汗とりパッド 100枚入り

                    クリーンカラフルラウンドチェア(クラス100対応)

                    クリーンカラフルラウンドチェア(クラス100対応)

                      メーカー アズワン テックスワイプ アズワン アズワン アズワン アズワン テックスワイプ 小津産業 ガードナー アズワン
                      通常価格 39,355円 39,355円 54,479円 34,948円 124,035円 58,329円 34,948円 22,283円 8,057円 27,588円
                      通常出荷日 1日目   1日目   9日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   35日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ 関連用品 - - - - - - 関連用品 - チェア
                      詳細タイプ クリーンルームモップ - - - - - - - - -
                      セット内容 ヘッド、ハンドル、フォームパッド(各1) - - - - - - - - -
                      材質 フォームパッド/ポリエステル - 本体/ステンレス(SUS304) - - 背部・座部/FRP、脚部/クロームメッキ仕上げ - - - 座/ウレタンフォーム、貼り地/ビニールレザー、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン

                      クリーンルームモップ TXシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3-6853-02
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 型番 対応ワイパー

                      43,917円

                      ( 48,309円 )
                      1個 -

                      1日目

                      280×100×750~1300TX710312インチ

                      クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました