(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-6782-01
ニューラボベンチ(ホワイトカラーH850mm) ニューラボベンチAガタ-HW

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,084円
税込単価
38,592円

【特長】・天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。・A...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    850
  • 天板材質:
    ウッド
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 棚寸法(mm):
    間隔:645
  • 標準組立時間:
    20分
  • キャスター径:
    65mm
  • 材質:
    天板:木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱:メラミン焼付25mm角スチール
  • キャスター:
    ウレタン製(ストッパー2個付き)

型番

3-6782-01 解除

Loading...

3-6782-01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
均等荷重(kg)
詳細タイプ
重量(kg)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-6782-01

3-6782-01

900
600
20
スタンダード
19
3つ口コンセントタップ(2P・コード長3m)

1個

35,084( 38,592円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。
・AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。
・ ALH・BLHタイプは天板耐荷重が約50kg(均等荷重)ですので、重い機材を置くこともできます。
・高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。

3-6782-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューラボベンチ(ホワイトカラーH850mm)の型番3-6782-01のページです。
型番3-6782-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューラボベンチ(ホワイトカラーH850mm)

ニューラボベンチ(ホワイトカラーH850mm)

    研究室用プレミアムチェアー

    研究室用プレミアムチェアー

      マテリアルワゴン 3011型

      マテリアルワゴン 3011型

        ドライベンチ

        ドライベンチ

          ワゴン メタルミニ

          ワゴン メタルミニ

            機器モニター台

            機器モニター台

              マテリアルワゴン(ガード付)

              マテリアルワゴン(ガード付)

                スキマワゴン

                スキマワゴン

                  ナビスメイトワゴン

                  ナビスメイトワゴン

                    ウォーキングラボベンチ

                    ウォーキングラボベンチ

                      クリーンルーム用踏み台(1段式)

                      クリーンルーム用踏み台(1段式)

                        ステンレスワゴン M03シリーズ

                        ステンレスワゴン M03シリーズ

                          クリーンチェア AMI

                          クリーンチェア AMI

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン
                            通常価格 32,242円 26,950円 91,764円 49,793円 10,780円 100,051円 22,230円 31,360円 2,850円 25,088円 99,896円 53,657円 62,004円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   11日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - - - - - - - - - - - -
                            高さ (mm) 850 - - - - - - - - - - - -
                            天板材質 ウッド - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - - - - - - - - - - - -
                            組立/完成 組立式 - - - - - - - - - - - -

                            ニューラボベンチ(ホワイトカラーH850mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-6782-02
                            3-6783-01
                            3-6783-02
                            3-6784-01
                            3-6784-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 均等荷重
                            (kg)
                            詳細タイプ 重量
                            (kg)
                            付属品

                            32,242円

                            ( 35,466円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            90045020スタンダード153つ口コンセントタップ(2P・コード長3m)

                            41,170円

                            ( 45,287円 )
                            1個 -

                            1日目

                            120060020補助天板付き213つ口コンセントタップ(2P・コード長3m)

                            41,356円

                            ( 45,492円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            120045020補助天板付き183つ口コンセントタップ(2P・コード長3m)

                            45,374円

                            ( 49,911円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            90060050耐荷重仕様22-

                            41,258円

                            ( 45,384円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            90045050耐荷重仕様18-

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました