(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミビーズ (ビーズバス用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミビーズ (ビーズバス用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,600円
税込価格
21,560円

【仕様】・容量:2L・材質:アルミニウム合金・使用温度範囲(℃):-80~+3...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
重量
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルミビーズ大
約3.3kg
大(2L)

1個

19,600( 21,560円 )

1日目

アルミビーズ小
約3.4kg
小(2L)

1個

19,600( 21,560円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:2L
・材質:アルミニウム合金
・使用温度範囲(℃):-80~+350

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミビーズ (ビーズバス用)

アルミビーズ (ビーズバス用)

    冷凍資材保管庫

    冷凍資材保管庫

      ポータブル低温冷凍冷蔵庫(ケニス)

      ポータブル低温冷凍冷蔵庫(ケニス)

        恒温水循環装置 MTCシリーズ

        恒温水循環装置 MTCシリーズ

          循環用不凍液

          循環用不凍液

            トーマス ハンディクーラー TRL-117SF

            トーマス ハンディクーラー TRL-117SF

              ショーワ ショウクリーナSS-106

              ショーワ ショウクリーナSS-106

                ショウクリーナニューSS-2 ポリ缶・バックインボックス

                ショウクリーナニューSS-2 ポリ缶・バックインボックス

                  電気冷蔵庫

                  電気冷蔵庫

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 ショーワ ショーワ アズワン
                    通常価格 19,600円 110,618円 18,600円 248,430円 9,827円 255,000円 13,619円 15,160円 67,827円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 19日目   4日目   4日目   8日目  
                    商品タイプ アルミニウムショット - - - - - - - -
                    使用温度範囲(℃) -80~+350 - - - - - - - -
                    容量 2L - - - - - - - -
                    材質 アルミニウム合金 - - - - - - - -

                    アルミビーズ (ビーズバス用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました