(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型高速遠心機MF-12000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型高速遠心機MF-12000

通常単価(税別)
39,443円
税込単価
43,387円

【特長】・ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-6731-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-6731-01

1個

39,443( 43,387円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。
・タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。
・各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
【商品仕様】
・型番:MF-12000
・回転数(rpm):1000~12000
・最大遠心力:6900G(ローターII使用時:3700G)
・回転数設定:デジタル(1000rpm単位)
・タイマー設定:15秒~99分
・サイズ:200×160×130mm
・DCブラシレスモーター
・電源:AC100~240V 50/60Hz
・重量:0.9kg
・付属品:ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型高速遠心機MF-12000の型番3-6731-01のページです。
型番3-6731-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型高速遠心機MF-12000

小型高速遠心機MF-12000

    ミニ遠心機 CM-630

    ミニ遠心機 CM-630

      ミニ遠心機 CM-610

      ミニ遠心機 CM-610

        石英フィルター

        石英フィルター

          小型遠心機 Mini-7K

          小型遠心機 Mini-7K

            小型遠心機アクノ・プラス

            小型遠心機アクノ・プラス

              メーカー アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 アズワン
              通常価格 39,443円 30,562円 25,906円 14,100円 36,000円 26,838円
              通常出荷日 5日目   8日目   10日目   11日目~   2日目   1日目  

              小型高速遠心機MF-12000のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました