(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファンクションジェネレータ AWGシリーズ

ファンクションジェネレータ AWGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
46,089円 ~ 60,375円
税込価格
50,698円 ~ 66,413円

【特長】・3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • チャンネル数(ch):
    2
  • 最大出力振幅(Vp-p):
    20Vpp
  • 垂直分解能(bit):
    14
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    235×295×110
  • 本体質量(g):
    3000
  • 電源電圧(AC)(V):
    AC 100~120、220~240
  • 消費電力:
    18W
  • インターフェース:
    USB
  • 付属品:
    電源コード、USB通信ケーブル、通信ソフトウェア光ディスク、クイックマニュアル、BNC/Q9コード

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
発信周波数(MHz)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.000000000001~10
AG1005F

1個

46,089( 50,698円 )

1日目

0.000000000001~25
AWG1025F

1個

60,375( 66,413円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。
・5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。
・不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
・AWG1025FはAM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファンクションジェネレータ AWGシリーズ

ファンクションジェネレータ AWGシリーズ

    マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

    マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

      スペクトラムアナライザ GSP-9330

      スペクトラムアナライザ GSP-9330

        直流電子負荷装置 LSGシリーズ

        直流電子負荷装置 LSGシリーズ

          ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

          ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

            プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

            プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

              ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

              ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

                デジタルストレージオシロスコープ DCS-1000B

                デジタルストレージオシロスコープ DCS-1000B

                  デジタルストレージオシロスコープ GDS-2000A

                  デジタルストレージオシロスコープ GDS-2000A

                    コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ

                    コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ

                      ベンチトップ型 デジタルマルチメーター

                      ベンチトップ型 デジタルマルチメーター

                        デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

                        デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

                          メーカー アズワン エヌエフ回路設計ブロック テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー ケースレーインスツルメンツ テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 菊水電子工業 カイセ テクシオ・テクノロジー
                          通常価格 46,089円 228,000円 686,283円 258,907円 200,944円 308,471円 221,036円 106,585円 268,982円 258,000円 77,837円 61,994円
                          通常出荷日 1日目   3日目   2日目   4日目   4日目~   3日目   4日目   2日目   4日目~   2日目~   5日目   4日目  
                          商品区分 本体 本体 - - - - 本体 - - - - -
                          チャンネル数(ch) 2 - - - - - - - - - - -
                          最大出力振幅(Vp-p) 20Vpp 20 - - - - 20 - - - - -
                          垂直分解能(bit) 14 - - - - - - - - - - -
                          寸法(W×D×H)(mm) 235×295×110 - - - - - - - - - - -

                          ファンクションジェネレータ AWGシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          信号源・ファンクションジェネレータカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました