(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDズーム実体顕微鏡 SZM223シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDズーム実体顕微鏡 SZM223シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
97,577円 ~ 107,459円
税込価格
107,335円 ~ 118,205円

【特長】・グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究...

詳細情報を確認する

  • 重量:
    約12kg
  • 総合倍率:
    7.5~50×
  • 接眼レンズ:
    10倍(WF10×)
  • 照明:
    落射・透過 3W LED
  • ステージ:
    330×280mm
  • 詳細:
    ズーム比:1:6.7(クリックストップ6点付)(0.75×・1×・2×・3×・4×・5×)
  • 本体サイズ:
    330×280×400mm
  • 照明電源:
    AC100~240V 50/60Hz
  • 光学系:
    グリノー式
  • 作動距離:
    113mm
  • 鏡筒形式:
    傾斜角35°
  • 実視野直径:
    φ23mm
  • 眼幅調節範囲:
    52~75mm

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
型番
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
双眼
SZM223B
双眼 7.5~50×

1個

97,577( 107,335円 )

-

三眼
SZM223T
三眼 7.5~50×

1個

107,459( 118,205円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。
・ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。
・ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。
・High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。
・視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。
・ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。
・視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。
・作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。
・目盛付接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDズーム実体顕微鏡 SZM223シリーズ

LEDズーム実体顕微鏡 SZM223シリーズ

    LCDデジタル顕微鏡 CE44341

    LCDデジタル顕微鏡 CE44341

      LEDプランレンズ生物顕微鏡 40~1000× LRM18シリーズ

      LEDプランレンズ生物顕微鏡 40~1000× LRM18シリーズ

        ECプランレンズ生物顕微鏡

        ECプランレンズ生物顕微鏡

          実体顕微鏡 ズーム三眼,双眼タイプ

          実体顕微鏡 ズーム三眼,双眼タイプ

            ズームレンズ L-815

            ズームレンズ L-815

              充電式実体顕微鏡(倍率:20×・40×)

              充電式実体顕微鏡(倍率:20×・40×)

                ズーム実体顕微鏡 EMZシリーズ

                ズーム実体顕微鏡 EMZシリーズ

                  LEDズーム実体顕微鏡MEP0114

                  LEDズーム実体顕微鏡MEP0114

                    ズーム実体顕微鏡 SZMシリーズ

                    ズーム実体顕微鏡 SZMシリーズ

                      デジタル顕微鏡TV接続

                      デジタル顕微鏡TV接続

                        双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ

                        双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ

                          双眼実体顕微鏡 Stemi305 Edu

                          双眼実体顕微鏡 Stemi305 Edu

                            メーカー アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン スリーアールシステム アズワン アズワン
                            通常価格 97,577円 75,653円 83,979円 19,800円 236,463円 40,103円 47,076円 231,818円 20,391円 75,572円 29,900円 42,225円 211,082円
                            通常出荷日 1日目   15日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   12日目   1日目   8日目~   6日目   1日目   26日目  
                            重量 約12kg - 約5kg - - - - - - 5.3kg - - -
                            総合倍率 7.5~50× - 40~1000× - - - - - - 7~45× - - -
                            接眼レンズ 10倍(WF10×) - 10倍(視野数18) - - - - SWF10×(視野数23mm) - WF10×(視野数20) - WF10× -
                            照明 落射・透過 3W LED - LED照明 - - - - - - - - - -
                            ステージ 330×280mm - - - - - - - - - - φ95mmすりガラス -

                            LEDズーム実体顕微鏡 SZM223シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました