(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵防水電子天秤 (IP68規格準拠) WPBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防塵防水電子天秤 (IP68規格準拠) WPBシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,795円
税込単価
50,375円

高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です。充電池を内蔵、電源のない場所でも使...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    AC100 50/60Hz(充電式)
  • 皿サイズ(mm):
    225×185
  • 表示:
    LED
  • 重量(kg):
    約5.2 
  • サイズ:
    225×260×125mm
  • 本体材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 機能:
    風袋引き・個数・動物計量

型番

3-6685-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
秤量(g)
最小表示(mg)
応答速度
再現性(σ)
最小表示(g)
商品詳細種別
直線性
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-6685-04

防水はかり
30000
1000
約1~2秒
±1g
-
-
±1g

1個

45,795( 50,375円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です。
充電池を内蔵、電源のない場所でも使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵防水電子天秤 (IP68規格準拠) WPBシリーズの型番3-6685-04のページです。
型番3-6685-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵防水電子天秤 (IP68規格準拠) WPBシリーズ

防塵防水電子天秤 (IP68規格準拠) WPBシリーズ

    防水・防塵音叉式電子天秤 CJシリーズ

    防水・防塵音叉式電子天秤 CJシリーズ

      本質安全防爆構造電子天びん CZ-B15KS2/CZ-B6200S1/CZ-B320S

      本質安全防爆構造電子天びん CZ-B15KS2/CZ-B6200S1/CZ-B320S

        高精度電子天びん AJシリーズ

        高精度電子天びん AJシリーズ

          高精度電子天びん AJ-4200JS

          高精度電子天びん AJ-4200JS

            音叉式電子天秤 RJシリーズ(計量皿 W190×D190mm)

            音叉式電子天秤 RJシリーズ(計量皿 W190×D190mm)

              メーカー アズワン 三商 アズワン コクゴ コクゴ 三商
              通常価格 45,795円 90,000円 344,888円 89,241円 109,611円 66,000円
              通常出荷日 1日目   12日目~   7日目   15日目   15日目   12日目~  
              電源(V) AC100 50/60Hz(充電式) - - - - -
              皿サイズ(mm) 225×185 - - - - -
              表示 LED - 液晶表示 - - -
              重量(kg) 約5.2  - - - - -
              サイズ 225×260×125mm - - - - -

              防塵防水電子天秤 (IP68規格準拠) WPBシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました