(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-6615-01
PTFEガラス粘着テープAGC PTFEガラスネンチャクテープAGC813

PTFEガラス粘着テープAGC 3-6615-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
810円
税込単価
891円

【特長】・PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリ...

詳細情報を確認する

型番

3-6615-01 解除

Loading...

3-6615-01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
粘着力
引張強さ
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-6615-01

0.08
13
2.2N/10mm
90N/10mm
AGC813

10個

810( 891円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
【商品仕様】
・材質:基材/PTFE(四フッ化エチレン)+ガラス繊維フィルム、粘着剤/シリコン系
・耐熱温度:200℃

Loading...

3-6615-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEガラス粘着テープAGCの型番3-6615-01のページです。
型番3-6615-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEガラス粘着テープAGC

PTFEガラス粘着テープAGC

    PTFEテープAFT

    PTFEテープAFT

      アルミ粘着テープ ツヤあり/ツヤ消し

      アルミ粘着テープ ツヤあり/ツヤ消し

        自己融着ブチルゴムテープ YT-191 19mm幅×10m×0.5mm

        自己融着ブチルゴムテープ YT-191 19mm幅×10m×0.5mm

          防食テープ ポリ塩化ビニル50mm幅×10m×0.4mm

          防食テープ ポリ塩化ビニル50mm幅×10m×0.4mm

            ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープニトフロンNo.973UL

            ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープニトフロンNo.973UL

              チューコーフロー 超高分子量ポリエチレンフィルム粘着テープ

              チューコーフロー 超高分子量ポリエチレンフィルム粘着テープ

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 日東電工 中興化成工業
                通常価格 810円 1,400円 850円 2,321円 808円 2,013円 6,730円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                テープ長さ(m) 10 10 - - - 10 -
                ブラウン - - - - - -
                基材 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス - - - - ふっ素樹脂含浸ガラスクロス -
                粘着剤 シリコーン系 - - - - シリコーン系 -
                特性 耐熱 / 耐薬品 - - - - 絶縁 / 耐熱 -

                PTFEガラス粘着テープAGCのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3-6615-02
                3-6615-03
                3-6616-01
                3-6616-02
                3-6616-03
                3-6617-01
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                テープ厚
                (mm)
                テープ幅
                (mm)
                粘着力 引張強さ 商品コード

                1,250円

                ( 1,375円 )
                5個 -

                1日目

                0.08192.2N/10mm90N/10mmAGC819

                1,680円

                ( 1,848円 )
                10個 -

                1日目

                0.08252.2N/10mm90N/10mmAGC825

                830円

                ( 913円 )
                10個 -

                1日目

                0.13132.8N/10mm170N/10mmAGC1313

                1,250円

                ( 1,375円 )
                10個 -

                1日目

                0.13192.8N/10mm170N/10mmAGC1319

                1,650円

                ( 1,815円 )
                1個 -

                1日目

                0.13252.8N/10mm170N/10mmAGC1325

                1,250円

                ( 1,375円 )
                1個 -

                1日目

                0.15135.0N/10mm275N/10mmAGC1513

                ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました