(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子天秤 (AXA)

電子天秤 (AXA)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
51,936円
税込単価
57,130円

筺体はポリカーボネート混合物製で耐久性に優れています。充電池を内蔵、電源のない...

詳細情報を確認する

  • 表示:
    LCD、バーグラフ、バックライト付
  • 応答速度:
    約2秒
  • 重量(kg):
    約3.5
  • 機能:
    個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXT

型番

3-6553-02 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ電子天秤秤量(g)300
最小表示(mg)1電源(V)AC100~240(50/60Hz)
皿サイズ(mm)Φ118表示LCD、バーグラフ、バックライト付
応答速度約2秒重量(kg)約3.5
サイズ219×293×221mm電源-
再現性(σ)±0.001g最小表示(g)-
商品詳細種別-直線性±0.002g
機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXT - -

型番リスト

型番
商品タイプ
秤量(g)
最小表示(mg)
電源(V)
皿サイズ(mm)
サイズ
電源
再現性(σ)
最小表示(g)
商品詳細種別
直線性
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-6553-02

3-6553-02

電子天秤
300
1
AC100~240(50/60Hz)
Φ118
219×293×221mm
-
±0.001g
-
-
±0.002g

1個

51,936( 57,130円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

筺体はポリカーボネート混合物製で耐久性に優れています。
充電池を内蔵、電源のない場所でも使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子天秤 (AXA)の型番3-6553-02のページです。
型番3-6553-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子天秤 (AXA)

電子天秤 (AXA)

    音叉式電子天秤 UB-Hシリーズ

    音叉式電子天秤 UB-Hシリーズ

      電子天びん 1-4032-31

      電子天びん 1-4032-31

        パーソナル電子天秤 1-4465タイプ

        パーソナル電子天秤 1-4465タイプ

          ミニ電子天びん

          ミニ電子天びん

            防水はかり

            防水はかり

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 51,936円 102,642円 69,443円 32,712円 48,510円 19,095円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
              表示 LCD、バーグラフ、バックライト付 - - - - -
              応答速度 約2秒 - - - - -
              重量(kg) 約3.5 - - - - -
              機能 個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXT - - - - -

              電子天秤 (AXA)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト