(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電パーツボックス CPBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電パーツボックス CPBシリーズ

通常単価(税別)
2,070円
税込単価
2,277円

【特長】・電子部品や細かなパーツを入れて保管・移動に便利です・積み重ねできます...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    導電性PP(ポリプロピレン)
  • 表面抵抗値:
    1×10^3~10^9Ω

型番

3-6551-04 解除

Loading...

【特長】
・電子部品や細かなパーツを入れて保管・移動に便利です
・積み重ねできますので、場所を取らず広い作業スペースを確保できます
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
型番
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-6551-04

3-6551-04

233×159×120
215×140×112
CPB-4
233×159×120

1個

2,070( 2,277円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子部品や細かなパーツを入れて保管・移動に便利です
・積み重ねできますので、場所を取らず広い作業スペースを確保できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

導電パーツボックス CPBシリーズの型番3-6551-04のページです。
型番3-6551-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電パーツボックス CPBシリーズ

導電パーツボックス CPBシリーズ

    薬包紙ケース (大・特大)

    薬包紙ケース (大・特大)

      テーブルチェスト

      テーブルチェスト

        導電トレー CTシリーズ

        導電トレー CTシリーズ

          薬包紙ケース YKHシリーズ

          薬包紙ケース YKHシリーズ

            展示パネルケース

            展示パネルケース

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 2,070円 4,892円 1,380円 1,320円 5,605円 28,099円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
              材質 導電性PP(ポリプロピレン) アクリル樹脂 - 導電性PP(ポリプロピレン) - -
              表面抵抗値 1×10^3~10^9Ω - - 1×10^3~10^9Ω - -

              導電パーツボックス CPBシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました