(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンプリングスワブTX759B アズワン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンプリングスワブTX759B アズワン【5個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
14,730円
税込単価
16,203円

【特長】・柔らかく、吸着力が優れ、細い溝・凹んだスペース等の清掃に適しています...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 3-6489-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

3-6489-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-6489-01

1パック

5個入り

14,730( 16,203円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく、吸着力が優れ、細い溝・凹んだスペース等の清掃に適しています。
・IPA等の溶剤と共に使用することができます。
・粘着剤を使用していません。
【商品仕様】
・型番:TX759B
・頭部サイズ(mm):3.2×1.5×10
・全長(mm):70
・入数:1袋(100本/袋×5袋入)
・材質:ヘッド/ポリエステル、ハンドル/PP(ポリプロピレン)

(i)ご注意

  • 3-6489-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンプリングスワブTX759B アズワンの型番3-6489-01のページです。
型番3-6489-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンプリングスワブTX759B アズワン

サンプリングスワブTX759B アズワン

    サンプリングスワブTX762 アズワン

    サンプリングスワブTX762 アズワン

      クリーンフォームスティック ポリウレタンヘッド TXシリーズ

      クリーンフォームスティック ポリウレタンヘッド TXシリーズ

        アズピュアセルペンスワブ

        アズピュアセルペンスワブ

          ライトモップ

          ライトモップ

            粘着スティック

            粘着スティック

              クリーンフォームスティック TXシリーズ

              クリーンフォームスティック TXシリーズ

                細管清拭用スティック

                細管清拭用スティック

                  クリーンスティック 大型タイプ(アズワン)

                  クリーンスティック 大型タイプ(アズワン)

                    サンプリングスワブ STXシリーズ

                    サンプリングスワブ STXシリーズ

                      ハイパワーローラー(ハンドル,ロール1本)

                      ハイパワーローラー(ハンドル,ロール1本)

                        エレップツール S・Lシリーズ

                        エレップツール S・Lシリーズ

                          アズピュア粘着ローラー用ハンドル

                          アズピュア粘着ローラー用ハンドル

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 14,730円 7,150円 18,663円 17,336円 7,700円 15,000円 14,154円 4,000円 10,399円 29,922円 980円 1,190円 680円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  

                            サンプリングスワブTX759B アズワンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンスティックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました