(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム ノートブック 100ページ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルーム ノートブック 100ページ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,663円
税込価格
4,029円

耐薬性に優れたノートカバーを使用し、精密機械工業や半導体産業などクリーンルーム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ノート
  • 仕様:
    螺旋綴じ(製本)
  • ページ数:
    100ページ
  • 材質:
    カバー/高密度ポリエチレン

(i)ご注意

  • 3-6473-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

3-6473-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-6473-01

216×279(レター)
TX5740

5個

3,663( 4,029円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬性に優れたノートカバーを使用し、精密機械工業や半導体産業などクリーンルームなどで使用できます。

(i)ご注意

  • 3-6473-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム ノートブック 100ページ

クリーンルーム ノートブック 100ページ

    クリーンルームノートブック A4/96p

    クリーンルームノートブック A4/96p

      クリーンルームノートブック A4/96p テックスワイプ

      クリーンルームノートブック A4/96p テックスワイプ

        ブラストン クリーンペーパー

        ブラストン クリーンペーパー

          OKクリーン72RN 厚手 A4

          OKクリーン72RN 厚手 A4

            クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)

            クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)

              スタクリンタック ブルー A4

              スタクリンタック ブルー A4

                クリーンルーム用リングノート

                クリーンルーム用リングノート

                  EXクリーン

                  EXクリーン

                    クリーンルーム用ファイル(SCFA4)

                    クリーンルーム用ファイル(SCFA4)

                      クリーンペーパー 100クラス

                      クリーンペーパー 100クラス

                        スタクリンタック

                        スタクリンタック

                          クリーンルーム用無塵紙・厚手(OKクリーンRN)

                          クリーンルーム用無塵紙・厚手(OKクリーンRN)

                            メーカー アズワン アズワン テックスワイプ ブラストン 三商 アズワン アズワン トラスコ中山 桜井 桜井 アズワン 桜井 アズワン
                            通常価格 3,663円 71,829円 71,829円 12,205円 20,400円 9,500円 9,880円 1,678円 16,569円 9,500円 3,100円 9,880円 19,100円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   9日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目  
                            商品タイプ ノート ノート - - ペーパー - ペーパー - ペーパー - ペーパー ペーパー ペーパー
                            仕様 螺旋綴じ(製本) 1冊:96ページ(横罫) - - - - 全面糊 - - - - - -
                            ページ数 100ページ - - - - - - - - - - - -
                            材質 カバー/高密度ポリエチレン - - - - - - - - - セルロース・水性樹脂ポリマー - -

                            クリーンルーム ノートブック 100ページのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました