(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルノンパウダー指サック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-6395-03
ニトリルノンパウダー指サック【1~1,440個入り】 ニトリルノンパウダーユビサックロール S

通常単価(税別)
8,180円
税込単価
8,998円

【特長】・無硫黄・シリコンオイルフリー・非塩素処理・非帯電です。・硫黄・塩素系...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • ケース入数:
    1440個/袋×20袋
  • 肉厚:
    0.11mm
  • 表面抵抗値:
    10の9乗~10の11乗Ω/□

型番

3-6395-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-6395-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用用途
サイズ
詳細タイプ
内径×長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-6395-03

指サック
S
マイクロエンボス加工/ノンパウダー/ロール
15×65

1個

8,180( 8,998円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無硫黄・シリコンオイルフリー・非塩素処理・非帯電です。
・硫黄・塩素系の材質を嫌う部品の取り扱いに適しています。
・ESDコントロール、油・低極性溶剤使用環境で使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリルノンパウダー指サックの型番3-6395-03のページです。
型番3-6395-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリルノンパウダー指サック

ニトリルノンパウダー指サック

    ノンパウダー指サックMサイズ

    ノンパウダー指サックMサイズ

      ノンパウダー指サックSサイズ

      ノンパウダー指サックSサイズ

        指サック(エーデルEX) SM16.5

        指サック(エーデルEX) SM16.5

          スポアストレート指サック 4C-M18(1000ヶ入)

          スポアストレート指サック 4C-M18(1000ヶ入)

            指サック エーデルII

            指サック エーデルII

              指サック・スポア(R)

              指サック・スポア(R)

                エーデルⅡ 16.5 1000個入ロールタイプ

                エーデルⅡ 16.5 1000個入ロールタイプ

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ 東京硝子器械 アズワン コクゴ
                  通常価格 8,180円 5,100円 5,100円 7,590円 2,611円 10,313円 4,048円 9,503円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   8日目   1日目   8日目  
                  商品タイプ ニトリルゴム - - - - その他 - -
                  ケース入数 1440個/袋×20袋 - - - - - 1000枚/袋×30袋※1袋あたりの価格です。 -
                  肉厚 0.11mm - - - - - 0.1mm -
                  表面抵抗値 10の9乗~10の11乗Ω/□ - - - - - - -

                  ニトリルノンパウダー指サックのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-6395-01
                  3-6395-02
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  使用用途 サイズ 詳細タイプ 内径×長さ(mm)

                  8,180円

                  ( 8,998円 )
                  1個 -

                  1日目

                  指サックLマイクロエンボス加工/ノンパウダー/ロール20×65

                  8,180円

                  ( 8,998円 )

                  1,440個入り

                  1パック -

                  1日目

                  指サックMマイクロエンボス加工/ノンパウダー/ロール18×65

                  指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました