(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノンパウダー指サックSサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノンパウダー指サックSサイズ【1,440個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,100円
税込単価
5,610円

【特長】・ノンパウダー・無塩素です。・光学産業・樹脂部品の取り扱い、細かな部品...

詳細情報を確認する

型番

3-6387-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-6387-02

1パック

1,440個入り

5,100( 5,610円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノンパウダー・無塩素です。
・光学産業・樹脂部品の取り扱い、細かな部品の取り扱いに適しています。
・薄くて柔らかく、グリップ良好です。
【商品仕様】
・型番:Sサイズ
・内径×長さ(mm):φ15×65
・入数:1袋(1440個入)
・材質:天然ゴム
・肉厚:0.1mm
・カットタイプ
・マイクロエンボス加工
・シリコンオイルフリー
・ケース入数量:1440枚/袋×20袋
・※1袋あたりの価格です。
・※サンプルは-01をご用意しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンパウダー指サックSサイズの型番3-6387-02のページです。
型番3-6387-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンパウダー指サックSサイズ

ノンパウダー指サックSサイズ

    ノンパウダー指サックMサイズ

    ノンパウダー指サックMサイズ

      指サック・スポア(R)

      指サック・スポア(R)

        ニトリルノンパウダー指サック

        ニトリルノンパウダー指サック

          スポアストレート指サック 4Z-S15(1000ヶ入)

          スポアストレート指サック 4Z-S15(1000ヶ入)

            指サック(パウダーフリー) S

            指サック(パウダーフリー) S

              スポアストレート指サック 4-S15(1000ヶ入)

              スポアストレート指サック 4-S15(1000ヶ入)

                ディスポ指サック カットタイプ

                ディスポ指サック カットタイプ

                  指サック・スポア(R)(先端滑り止め付き) 2Zシリーズ

                  指サック・スポア(R)(先端滑り止め付き) 2Zシリーズ

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ ケニス コクゴ アズワン アズワン
                    通常価格 5,100円 5,100円 4,048円 8,180円 2,100円 3,800円 2,100円 2,800円 2,523円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   6日目   5日目   1日目   1日目  

                    ノンパウダー指サックSサイズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました