(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

偏光顕微鏡 PLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

偏光顕微鏡 PLシリーズ

通常価格(税別)
271,701円 ~ 280,206円
税込価格
298,871円 ~ 308,227円

【特長】・地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。

詳細情報を確認する

  • 接眼レンズ:
    WF10×(18mm)レチクル付き
  • 照明:
    6V 20W ハロゲン電球 明るさ調節可
  • 対物レンズ:
    ストレンフリー 4×・10×・40×(S)
  • サイズ(mm):
    270×180×470
  • フィルター:
    ブルー
  • 電源コード:
    160cm
  • コンデンサ:
    NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
  • 付属品:
    1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細
タイプ
型番
重量(kg)
鏡筒形式
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
-
双眼
PL-209
6
傾斜角45°・360°回転式
双眼

1個

271,701( 298,871円 )

-

360°回転式
三眼
PL-213
6.3
-
三眼

1個

280,206( 308,227円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

偏光顕微鏡 PLシリーズ

偏光顕微鏡 PLシリーズ

    単眼偏光顕微鏡PL-8510

    単眼偏光顕微鏡PL-8510

      充電式生物顕微鏡

      充電式生物顕微鏡

        生物顕微鏡E-110

        生物顕微鏡E-110

          セミプラノレンズ生物顕微鏡(LEDライト)

          セミプラノレンズ生物顕微鏡(LEDライト)

            生物顕微鏡用 交換ハロゲン球 6V/20W MIC-203

            生物顕微鏡用 交換ハロゲン球 6V/20W MIC-203

              金属反射顕微鏡 交換用ランプ

              金属反射顕微鏡 交換用ランプ

                プラノレンズ生物顕微鏡

                プラノレンズ生物顕微鏡

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 271,701円 119,572円 33,556円 59,261円 43,976円 969円 1,500円 5,720円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~  
                  接眼レンズ WF10×(18mm)レチクル付き - WF10×(視野数18) - - - - -
                  照明 6V 20W ハロゲン電球 明るさ調節可 - 透過/白色LEDライト(光量調節可) - LEDライト白色(ベースからの透過式) - - -
                  対物レンズ ストレンフリー 4×・10×・40×(S) - - - - - - -
                  サイズ(mm) 270×180×470 - - - - - - -
                  フィルター ブルー - - - φ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個 - - -

                  偏光顕微鏡 PLシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました