(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルミニCO2インキュベーターAS-203M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブルミニCO2インキュベーターAS-203M

通常単価(税別)
419,038円
税込単価
460,942円

【特長】・超小型仕様なので、クリーンベンチ内に設置可能です。・CO2制御には、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-6105-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-6105-01

1個

419,038( 460,942円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小型仕様なので、クリーンベンチ内に設置可能です。
・CO2制御には、温度・湿度変化に左右されない高性能なIR(赤外線)センサーを搭載しています。
・ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、15~45℃の幅広い設定温度での使用が可能です。
・付属の12V電源ケーブルを使用すれば、車載移動も可能です。
【商品仕様】
・型番:AS-203M
・外寸法(mm):292×333×433
・チャンバー内寸法:224×200×340mm
・チャンバー容量:16L
・制御温度範囲:15~45℃(0.1℃毎)
・温度精度:表示制度±0.25℃(at 37.0℃・周囲が25℃のとき)
・制御方式:ペルチェ素子
・CO2濃度制御範囲:0~20%(0.1%毎)
・CO2表示精度:±0.1%(at 5.0%)
・センサー/デュアルビーム式IR(赤外線)センサー
・アラーム機能:温度・CO2濃度
・ガス供給圧:0.3~1.0bar(0.03~0.1MPa)
・アクセスポート:φ11mm(チャンバー上部左側面)
・チャンバー材質:ABS樹脂
・棚板数:標準2枚(最大3枚・ステンレス製)
・棚板サイズ:220×164mm
・電源:DC12V・AC100V 50/60Hz 63W
・重量:6.8kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルミニCO2インキュベーターAS-203Mの型番3-6105-01のページです。
型番3-6105-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルミニCO2インキュベーターAS-203M

ポータブルミニCO2インキュベーターAS-203M

    クールインキュベーター A0601-2V/A1201-2V

    クールインキュベーター A0601-2V/A1201-2V

      コンパクトクールインキュベーター

      コンパクトクールインキュベーター

        ケニス クールインキュベーター CN-25C

        ケニス クールインキュベーター CN-25C

          三商 クールインキュベーター CN-25C

          三商 クールインキュベーター CN-25C

            クールインキュベーター

            クールインキュベーター

              クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 6X2~12X2

              クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 6X2~12X2

                ケニス クールインキュベーター CN-40A

                ケニス クールインキュベーター CN-40A

                  クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55

                  クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55

                    三商 インキュベーター SIB-35

                    三商 インキュベーター SIB-35

                      ドライブロックインキュベータ BSR-MiniTC

                      ドライブロックインキュベータ BSR-MiniTC

                        シェイキングインキュベーター本体

                        シェイキングインキュベーター本体

                          三商 インキュベーター SIB-35CP タイマー付

                          三商 インキュベーター SIB-35CP タイマー付

                            メーカー アズワン ケニス アズワン ケニス 三商 ケニス アズワン ケニス アズワン 三商 三商 アズワン 三商
                            通常価格 419,038円 140,550円 83,772円 123,364円 114,461円 128,550円 144,896円 218,374円 132,525円 79,000円 62,800円 478,154円 89,000円
                            通常出荷日 1日目   25日目   1日目   19日目   4日目   19日目~   1日目   4日目   1日目   2日目   19日目   1日目   2日目  

                            ポータブルミニCO2インキュベーターAS-203Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました