(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリュートップチューブHS10060

スクリュートップチューブHS10060

通常単価(税別)
17,109円
税込単価
18,820円

【商品仕様】・型番:HS10060・容量(mL):2・サイズ(mm):13.3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ(mm):
    13.3×46.7
  • 容量(ml):
    2
  • 詳細タイプ:
    スクリュートップチューブ

型番

3-6024-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-6024-01

1個

17,109( 18,820円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:HS10060
・容量(mL):2
・サイズ(mm):13.3×46.7
・入数:1袋(500本入)
・材質:キャップ・本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/TPE(熱可塑性エラストマー)
・耐遠心強度:18000G
・書き込みスペース付き
・目盛付き(0.5・1.0・1.5mL)
・オートクレーブ可

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スクリュートップチューブHS10060の型番3-6024-01のページです。
型番3-6024-01に関する仕様情報を記載しております。

スクリュートップチューブHS10060のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

PCRチューブ・プレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました