(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

広口メディウム瓶 2080Mシリーズ

広口メディウム瓶 2080Mシリーズ

通常価格(税別)
2,070円 ~ 52,005円
税込価格
2,277円 ~ 57,206円
  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • ネジ口規格:
    GL80
  • 材質:
    本体:硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング:PP(ポリプロピレン)
  • オートクレーブ:

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
容量(mL)
型番
サイズ(mm)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
500
2080M/500
透明
94(□)×139(全高)
透明 500mL

1個

2,070( 2,277円 )

-

  • 注文停止中
1000
2080M/1000
透明
105(□)×185(全高)
透明 1000mL

1個

2,520( 2,772円 )

-

2000
2080M/2000
透明
115(□)×258(全高)
透明 2000mL

1個

7,154( 7,869円 )

1日目

5000
2080M/5000
透明
160(□)×357(全高)
透明 5000mL

1個

34,012( 37,413円 )

1日目

500
2080M/H500
遮光
94(□)×139(全高)
遮光 500mL

1個

8,624( 9,486円 )

1日目

2000
2080M/H2000
遮光
115(□)×258(全高)
遮光 2000mL

1個

13,417( 14,759円 )

1日目

5000
2080M/H5000
遮光
160(□)×357(全高)
遮光 5000mL

1個

52,005( 57,206円 )

1日目

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

広口メディウム瓶 2080Mシリーズ

広口メディウム瓶 2080Mシリーズ

    試薬びん 広口 017050シリーズ

    試薬びん 広口 017050シリーズ

      試薬びん 017010シリーズ

      試薬びん 017010シリーズ

        スポイド瓶 褐 直

        スポイド瓶 褐 直

          PYREX 広口メジューム瓶 茶 100ml PPキャップ付

          PYREX 広口メジューム瓶 茶 100ml PPキャップ付

            金キャップ保存びん

            金キャップ保存びん

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 東京硝子器械
              通常価格 2,070円 19,494円 21,587円 6,000円 2,805円 521円
              通常出荷日 1日目   1日目   8日目   1日目   2日目   10日目  
              商品タイプ ねじ口瓶 試薬瓶 試薬瓶 スポイド瓶 ねじ口瓶 規格瓶
              ネジ口規格 GL80 - - - - -
              材質 本体:硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング:PP(ポリプロピレン) 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス - - -
              オートクレーブ - - - - -

              広口メディウム瓶 2080Mシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました