(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性パテ 非硬化型粘土状 CPT-1211NDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電性パテ 非硬化型粘土状 CPT-1211NDシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,507円 ~ 57,937円  特別価格 
税込価格
3,858円 ~ 63,731円  特別価格 

【特長】・必要な形に成形したり、穴を埋めることができます・粘土状で、硬化しませ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    金属用補修剤
  • 色:
    灰茶色
  • 表面抵抗率:
    0.5Ω/sq以下
  • 成分:
    バインダー/特殊オレフィン樹脂、金属フィラー/銀コート銅
  • 体積抵抗率:
    0.05Ω・cm
  • 耐熱温度:
    200℃(但し軟化あり)
  • 抵抗値:
    0.2Ω以下
  • 適用素材:
    一般プラスチック・金属全般

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CPT-1211ND-50

1個

3,507( 3,858円 )

1日目

  • 注文停止中
CPT-1211ND-1000

1個

57,937円

55,051

( 60,556円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な形に成形したり、穴を埋めることができます
・粘土状で、硬化しません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性パテ 非硬化型粘土状 CPT-1211NDシリーズ

導電性パテ 非硬化型粘土状 CPT-1211NDシリーズ

    300g 高透明エポキシ樹脂

    300g 高透明エポキシ樹脂

      ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)

      ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)

        400g グラスファイバー用パテ

        400g グラスファイバー用パテ

          シリコンパテ

          シリコンパテ

            400g ポリエステルパテ

            400g ポリエステルパテ

              264ml 補修スプレー(超速乾性/油性)

              264ml 補修スプレー(超速乾性/油性)

                エポキシパテ 粘土状

                エポキシパテ 粘土状

                  レクターシール

                  レクターシール

                    1.0kg 型取り用シリコンゴム

                    1.0kg 型取り用シリコンゴム

                      穴うめパテ

                      穴うめパテ

                        多用途補修パテ

                        多用途補修パテ

                          セメダイン ハイグレード模型用 P20ml CA-089

                          セメダイン ハイグレード模型用 P20ml CA-089

                            メーカー アズワン エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ アズワン アズワン エスコ セメダイン ケニス セメダイン
                            通常価格 3,507円 4,418円 975円 2,860円 19,694円 2,570円 4,000円 3,800円 2,480円 7,780円 803円 1,150円 581円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   1日目  
                            商品種類 金属用補修剤 - - - その他 - - - - - - - その他
                            灰茶色 - - - - - - - ナチュラルグレー - - - -
                            表面抵抗率 0.5Ω/sq以下 - - - - - - - - - - - -
                            成分 バインダー/特殊オレフィン樹脂、金属フィラー/銀コート銅 - - - - - - - - - - - -
                            体積抵抗率 0.05Ω・cm - - - - - - - - - - - -

                            導電性パテ 非硬化型粘土状 CPT-1211NDシリーズのレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            治具の材料
                            評価 2.0満足度:2.02019/07/26
                            銅板との接触抵抗減に使用してみましたが、
                            結果はだめでした。 

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました