(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着剤付き強力面ファスナー マジクロボンド(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-5124-01
粘着剤付き強力面ファスナー マジクロボンド(R) ネンチャクザイツキキョウリョクメンファスナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

【特長】・強力な係合力で、産業資材や建材の固定や、敷物ズレ止めに適しています・...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    25mm×20m
  • 厚さ:
    約2mm
  • 材料:
    ファスナー部/ナイロン・PP(ポリプロピレン)、粘着部/ゴム系樹脂
  • ファスナー係合力:
    剥離強度/6.00N/cm2、引張剪断強度/33.7N/cm2
  • 粘着耐熱温度:
    60℃

型番

3-5124-01 解除

Loading...

製品仕様

型番仕様
3-5124-03B面(メス)
3-5124-02A面(オス)
3-5124-01A面(オス)
商品情報を表示

3-5124-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-5124-01

A面(オス)
1HUCW2520

1個

11,000( 12,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な係合力で、産業資材や建材の固定や、敷物ズレ止めに適しています
・金属、ポリプロピレン、ABS等に貼れる強粘着タイプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

粘着剤付き強力面ファスナー マジクロボンド(R)の型番3-5124-01のページです。
型番3-5124-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着剤付き強力面ファスナー マジクロボンド(R)

粘着剤付き強力面ファスナー マジクロボンド(R)

    マジクロスH オス 1H2UC

    マジクロスH オス 1H2UC

      マジクロボンド オス 1K2LUC

      マジクロボンド オス 1K2LUC

        粘着剤付き面ファスナー マジクロボンド(R)

        粘着剤付き面ファスナー マジクロボンド(R)

          マジックバンドロール(30m)

          マジックバンドロール(30m)

            メーカー アズワン 伸和 伸和 アズワン ミスミ
            通常価格 9,000円 9,417円 3,657円 3,100円 4,587円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            サイズ 25mm×20m - - 25mm×5m -
            厚さ 約2mm - - 約2mm -
            材料 ファスナー部/ナイロン・PP(ポリプロピレン)、粘着部/ゴム系樹脂 - - ファスナー部/ナイロン、粘着部/ゴム系樹脂 -
            ファスナー係合力 剥離強度/6.00N/cm2、引張剪断強度/33.7N/cm2 - - 剥離強度/1.03N/cm2、引張剪断強度/8.5N/cm2 -
            粘着耐熱温度 60℃ - - 60℃ -

            粘着剤付き強力面ファスナー マジクロボンド(R)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-5124-02
            3-5124-03
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            仕様 型番

            11,000円

            ( 12,100円 )
            1個 あり

            1日目

            A面(オス)1HUCBK2520

            9,000円

            ( 9,900円 )
            1個 あり

            1日目

            B面(メス)2AUCW2520

            マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました