【特長】・10×200・10×300はシール幅が10mmですので、強力なシーリ...
【特長】
・10×200・10×300はシール幅が10mmですので、強力なシーリングができます
この商品に近い類似品がありませんでした。
卓上シーラー 3-4914シリーズの型番3-4914-01のページです。
型番3-4914-01に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
3-4914-02 |
3-4914-03 |
3-4914-04 |
3-4914-11 |
3-4914-12 |
3-4914-13 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 商品タイプ | シール最大厚み (mm) | シール幅 (mm) | シール長さ (mm) | 電源コード長 (m) | 適用機種 | 本体サイズ(mm) | 重量 | 消耗品セット内容 | 電源 | 付属品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,233円 ( 24,456円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 卓上シーラー | 0.4 | 2.6 | 300 | 1 | - | 85×440×160 | 3.8kg | - | AC100V 350W | ヒーター線×2本・テフロン×2枚 | |
23,551円 ( 25,906円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 卓上シーラー | 0.4 | 10 | 200 | 1 | - | 75×320×150 | 2.9kg | - | AC100V 600W | ヒーター線×2本・テフロン×2枚 | |
29,703円 ( 32,673円 ) | 1個 | - | 1日目 | 卓上シーラー | 0.4 | 10 | 300 | 1 | - | 85×440×160 | 4.5kg | - | AC100V 800W | ヒーター線×2本・テフロン×2枚 | |
1,050円 ( 1,155円 ) | 1個 | - | 1日目 | シーラー用オプション | - | - | - | - | FR-200L(2.4×200mm) | - | - | ヒーター線×2本・テフロン×2枚 | - | - | |
1,350円 ( 1,485円 ) | 1個 | - | 1日目 | シーラー用オプション | - | - | - | - | FR-300L(2.6×300mm) | - | - | ヒーター線×2本・テフロン×2枚 | - | - | |
1,750円 ( 1,925円 ) | 1個 | - | 1日目 | シーラー用オプション | - | - | - | - | FR-200LB(10×200mm) | - | - | ヒーター線×2本・テフロン×2枚 | - | - |