(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エバポバイアル瓶アダプター

エバポバイアル瓶アダプター

通常単価(税別)
8,817円
税込単価
9,699円

型番

2-9606-11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9606-11

1個

8,817( 9,699円 )

1日目

Loading...

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エバポバイアル瓶アダプターの型番2-9606-11のページです。
型番2-9606-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エバポバイアル瓶アダプター

エバポバイアル瓶アダプター

    石英ボート SJBOシリーズ

    石英ボート SJBOシリーズ

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 8,817円 6,600円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      商品タイプ トラップ 時計皿
      材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】石英ガラス
      メーカー型番 専用トラップ(上部:TS29/42、下部:TS15/25) -
      下部摺合 TS15/25 -
      上部 TS29/42 -

      エバポバイアル瓶アダプターのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      トラップカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました