(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディーポンプ (気液両用) DSCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディーポンプ (気液両用) DSCシリーズ

通常単価(税別)
44,129円
税込単価
48,542円

ボリュームのつまみの操作のみで流量を可変でき、気体の送気と液体の送液が可能で、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンディーポンプ
  • 流量範囲(ml/min):
    ~320(液体)/~550(空気)
  • サイズ(mm):
    81×141×40
  • 液体流量(mL/min):
    320(MAX)/150(1/2)
  • 空気流量(L/min):
    0.55(MAX)/0.24(1/2)
  • 継手:
    ルアーロック方式(適合軟質チューブ/内径Φ3~4mm)
  • 最大消費電力:
    4W
  • 質量(g):
    290
  • 材質:
    接液部:EPDM(エチレンプロピレンゴム)・シリコンゴム、継手:PP(ポリプロピレン)
  • 電源:
    AC100V(アダプタ付属)
  • 最大圧力(MPa):
    水:0.09以上、空気:0.085以上

型番

2-9197-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9197-11

1個

44,129( 48,542円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボリュームのつまみの操作のみで流量を可変でき、気体の送気と液体の送液が可能で、持ち運びや取外しも自在にできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディーポンプ (気液両用) DSCシリーズの型番2-9197-11のページです。
型番2-9197-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディーポンプ (気液両用) DSCシリーズ

ハンディーポンプ (気液両用) DSCシリーズ

    デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ

    デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ

      真空ポンプオイル(ネオバック) MRシリーズ

      真空ポンプオイル(ネオバック) MRシリーズ

        真空計 DVR2

        真空計 DVR2

          耐食型定量ポンプ シムドス FEM1.10FT.18RC2

          耐食型定量ポンプ シムドス FEM1.10FT.18RC2

            耐食型定量ポンプ シムドス FEM1.10TT.18RC2

            耐食型定量ポンプ シムドス FEM1.10TT.18RC2

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 三商
              通常価格 44,129円 67,789円 8,797円 150,309円 433,000円 289,000円
              通常出荷日 1日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   19日目   5日目  
              商品タイプ ハンディーポンプ - その他 - - -
              流量範囲(ml/min) ~320(液体)/~550(空気) - - - - -
              サイズ(mm) 81×141×40 - - 115×115×56 - -
              液体流量(mL/min) 320(MAX)/150(1/2) - - - - -
              空気流量(L/min) 0.55(MAX)/0.24(1/2) - - - - -

              ハンディーポンプ (気液両用) DSCシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ハンディポンプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました