(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディ型pH計SK-620PHII

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディ型pH計SK-620PHII

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
26,092円
税込価格
28,701円

【特長】・センサーを標準装備しています。・3点キャリブレーション機能により精度...

詳細情報を確認する

型番

2-5973-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-5973-21

1個

26,092( 28,701円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサーを標準装備しています。
・3点キャリブレーション機能により精度の高いpH測定が可能です。
【商品仕様】
・型番:SK-620PHII
・測定範囲(pH/℃):0.00~14.00/0.0~50
・分解能(pH/℃):0.01/0.1
・精度:at 2~12pH/±(0.1+1digit)
・機能:オートパワーOFF・バックライト付き液晶・MAX/MINメモリ
・ATC(自動温度補償)機能付き
・外部出力:RS232C
・サイズ:本体/72×31.5×182mm、センサー/φ12×135mm
・電源:9V乾電池6F22(006P)(テスト用付属)
・付属品:センサー(PHP-31)、アタッシュケース、ビニールカバー、pH4・7・10標準液、センサー保護ボトル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディ型pH計SK-620PHII

ハンディ型pH計SK-620PHII

    ポータブルpHメーター PH-208

    ポータブルpHメーター PH-208

      ペン型データロガーpHメータ PH-222

      ペン型データロガーpHメータ PH-222

        ポータブルpHメーター Checker Plus

        ポータブルpHメーター Checker Plus

          デジタルPHコントローラー FD-02

          デジタルPHコントローラー FD-02

            ポータブル導電率計 HI8733N

            ポータブル導電率計 HI8733N

              卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付

              卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付

                データロガー水質測定器 センサORP-14

                データロガー水質測定器 センサORP-14

                  メーカー アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
                  通常価格 26,092円 37,153円 17,800円 10,925円 243,242円 83,786円 174,122円 14,000円
                  通常出荷日 1日目   6日目   6日目   1日目   3日目   7日目   6日目   9日目  

                  ハンディ型pH計SK-620PHIIのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  工場内作業
                  評価 5.0満足度:5.02020/11/11
                  発注してから届くまでの期間は短かったことと、値段もよかったです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました