【特長】・0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。・オーバ...
【特長】
・0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。
・オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
【商品仕様】
・型番:HG-200
・仕様:本体
・処理量(mL):-
・サイズ(mm):270×310×560
・回転数:0~20000rpm
・モーター出力:DC210W
・重量:10kg
・電源:AC100V 50/60Hz
・サーマルブレーカーヒューズ付き
・電源コード長:1.6m
・シャフトジェネレーター材質:ステンレス(SUS304)
・付属品:スタンド×1台、レンチ×1本、シャフトジェネレーター固定ノブ×1個、シャフトジェネレーター分解用T字ツール×3種
・※シャフトジェネレーターは付属していません。
ホモジナイザーHG-200の型番1-7722-11のページです。
型番1-7722-11に関する仕様情報を記載しております。