(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電安全靴(ロング/黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電安全靴(ロング/黒)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,840円
税込価格
8,624円

・静電気、帯電防止性能はJIST-8103に規定された実験方法により検査したも...

詳細情報を確認する

  • 詳細1:
    先芯材質:JIS(S級)相当鉄製芯入り

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
カラー
サイズ(cm)
先芯
重量
カラー詳細
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
安全靴
JSAA規格品
半長靴
あり
あり
マジック式
黒系
25
あり
重量:1100g(26.0cmサイズで)
甲部:本革(靴先)、合皮、 ソール:ウレタン(耐油底)
4E

1個

7,840( 8,624円 )

1日目

一部当日出荷可能

安全靴
JSAA規格品
半長靴
あり
あり
マジック式
黒系
25.5
あり
重量:1100g(26.0cmサイズで)
甲部:本革(靴先)、合皮、 ソール:ウレタン(耐油底)
4E

1個

7,840( 8,624円 )

2日目

一部当日出荷可能

安全靴
JSAA規格品
半長靴
あり
あり
マジック式
黒系
26
あり
重量:1100g
甲部:本革(靴先)、合皮、 ソール:ウレタン(耐油底)
4E

1個

7,840( 8,624円 )

1日目

一部当日出荷可能

安全靴
JSAA規格品
半長靴
あり
あり
マジック式
黒系
26.5
あり
重量:1100g(26.0cmサイズで)
甲部:本革(靴先)、合皮、 ソール:ウレタン(耐油底)
4E

1個

7,840( 8,624円 )

1日目

一部当日出荷可能

安全靴
JSAA規格品
半長靴
あり
あり
マジック式
黒系
27
あり
重量:1100g(26.0cmサイズで)
甲部:本革(靴先)、合皮、 ソール:ウレタン(耐油底)
4E

1個

7,840( 8,624円 )

1日目

一部当日出荷可能

安全靴
JSAA規格品
半長靴
あり
あり
マジック式
黒系
28
あり
重量:1100g(26.0cmサイズで)
甲部:本革(靴先)、合皮、 ソール:ウレタン(耐油底)
4E

1個

7,840( 8,624円 )

1日目

一部当日出荷可能

安全靴
JSAA規格品
半長靴
あり
あり
マジック式
黒系
29
あり
重量:1100g(26.0cmサイズで)
甲部:本革(靴先)、合皮、 ソール:ウレタン(耐油底)
4E

1個

7,840( 8,624円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・静電気、帯電防止性能はJIST-8103に規定された実験方法により検査したものです。
・剥離に強いインジェクション製法

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電安全靴(ロング/黒)

静電安全靴(ロング/黒)

    安全スニーカー

    安全スニーカー

      安全靴(牛革・型押ソフト)

      安全靴(牛革・型押ソフト)

        小指保護先芯入り 静電安全靴

        小指保護先芯入り 静電安全靴

          シモン 静電安全靴 短靴 SS11黒静電靴 29.0cm

          シモン 静電安全靴 短靴 SS11黒静電靴 29.0cm

            安全長靴

            安全長靴

              静電安全靴 プロテクトウズ5 PCF210

              静電安全靴 プロテクトウズ5 PCF210

                メーカー エスコ エスコ エスコ ミドリ安全 シモン エスコ ミドリ安全
                通常価格 7,840円 4,619円 10,299円 12,869円 10,141円 5,130円 12,848円
                通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                詳細1 先芯材質:JIS(S級)相当鉄製芯入り JIS(S級)相当 - - - - -

                静電安全靴(ロング/黒)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました