(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全長靴(黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA998XY-26
安全長靴(黒) 26.0CM アンゼンナガグツ(クロ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,751円
税込単価
5,226円

・ショートタイプ安全ブーツ・抗菌、防臭、吸汗、速乾仕様・丈夫で長持ち

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • カラー詳細:
  • 幅:
    3E
  • 甲部材質:
    PVC
  • ソール材質:
    PVC(耐油底)
  • 先芯材質:
    鉄製
  • 規格詳細:
    JIS T 8101(S種)相当

型番

EA998XY-26 解除

Loading...

商品情報を表示

EA998XY-26 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
重量
全長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998XY-26

26
1480g
25cm

1個

4,751( 5,226円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ショートタイプ安全ブーツ
・抗菌、防臭、吸汗、速乾仕様
・丈夫で長持ち

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全長靴(黒)の型番EA998XY-26のページです。
型番EA998XY-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全長靴(黒)

安全長靴(黒)

    安全靴(静電・ワイドACM樹脂先芯入り)

    安全靴(静電・ワイドACM樹脂先芯入り)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 4,751円 11,800円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
      商品タイプ 安全靴 安全靴
      規格 JIS規格品 JIS規格品
      形状 半長靴 短靴
      耐油性 あり あり
      静電気帯電防止機能 なし あり

      この商品のバリエーション

      型番
      EA998XY-24.5
      EA998XY-25
      EA998XY-25.5
      EA998XY-26.5
      EA998XY-27
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)
      重量 全長

      4,751円

      ( 5,226円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      24.5-25cm(26.0cmサイズで)

      4,751円

      ( 5,226円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      25-25cm(26.0cmサイズで)

      4,751円

      ( 5,226円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      25.5-25cm(26.0cmサイズで)

      4,751円

      ( 5,226円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      26.5-25cm(26.0cmサイズで)

      4,751円

      ( 5,226円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      27-25cm(26.0cmサイズで)

      長靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました