(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水中長靴(PVC塩化ビニール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA998XG-34
水中長靴(PVC塩化ビニール) 28.0CM スイチュウナガグツ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,380円
税込単価
7,018円

【特長】・水中長靴(PVC塩化ビニール)材質:表・靴・靴底/PVC塩化ビニール...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    なし
  • 材質:
    表・靴・靴底:PVC塩化ビニール

型番

EA998XG-34 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA998XG-34 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
胴回り
股下
靴サイズ
太もも周り
胸当て丈
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998XG-34

2610g
130cm
80cm
3L(27.5~28.0cm)
76cm
52cm

1個

6,380( 7,018円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水中長靴(PVC塩化ビニール)
材質:表・靴・靴底/PVC塩化ビニール
サイズ:M、L、LL、3L

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水中長靴(PVC塩化ビニール)の型番EA998XG-34のページです。
型番EA998XG-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水中長靴(PVC塩化ビニール)

水中長靴(PVC塩化ビニール)

    水中長靴(ナイロン70デニール)

    水中長靴(ナイロン70デニール)

      長靴(天然ゴム・ネイビー)

      長靴(天然ゴム・ネイビー)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 6,380円 11,399円 4,750円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴
        規格 規格無し 規格無し 規格無し
        形状 長靴 長靴 長靴
        耐油性 なし なし なし
        静電気帯電防止機能 なし なし なし

        水中長靴(PVC塩化ビニール)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA998XG-31
        EA998XG-32
        EA998XG-33
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        重量 胴回り 股下 靴サイズ 太もも周り 胸当て丈

        6,380円

        ( 7,018円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        2110g124cm78cmM(24.5~25.0cm)74cm50cm

        6,380円

        ( 7,018円 )
        1個 あり

        2日目

        一部当日出荷可能

        2460g130cm78cmL(25.5~26.0cm)74cm50cm

        6,380円

        ( 7,018円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        2560g130cm80cmLL(26.5~27.0cm)74cm50cm

        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました