(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水中長靴(ナイロン70デニール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA998XB-25A
水中長靴(ナイロン70デニール) 25.0CM スイチュウナガグツ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,399円
税込単価
12,539円

・胸元中央にポケット付・軽くて動きやすいナイロンウェーダー・安全性と耐久性に優...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    なし
  • 材質:
    表面:ナイロン(70デニール)、 裏面・靴部分:ポリ塩化ビニール ソール:フェルト
  • 詳細2:
    軽くて動きやすいナイロンウェーダー

型番

EA998XB-25A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA998XB-25A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998XB-25A

25

1個

11,399( 12,539円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・胸元中央にポケット付
・軽くて動きやすいナイロンウェーダー
・安全性と耐久性に優れたフェルトソール使用
・長靴部分にヒールキック付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水中長靴(ナイロン70デニール)の型番EA998XB-25Aのページです。
型番EA998XB-25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水中長靴(ナイロン70デニール)

水中長靴(ナイロン70デニール)

    水中長靴(PVC塩化ビニール)

    水中長靴(PVC塩化ビニール)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 11,399円 6,380円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
      商品タイプ 作業靴 作業靴
      規格 規格無し 規格無し
      形状 長靴 長靴
      耐油性 なし なし
      静電気帯電防止機能 なし なし

      水中長靴(ナイロン70デニール)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      EA998XB-26A
      EA998XB-27A
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)

      11,399円

      ( 12,539円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      26

      11,399円

      ( 12,539円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      27

      長靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました