(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロスニーカー(ハイカット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロスニーカー(ハイカット)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,370円
税込単価
5,907円

・カジュアル感覚のスリムスニーカー、ハイカットモデルです。・吸汗速乾メッシュ採...

詳細情報を確認する

  • 幅:
    2E
  • 詳細2:
    鋼鉄製先芯入り
  • 甲部材質:
    ポリウレタン合皮(PU)
  • ソール:
    合成ゴム
  • ライニング:
    ポリエステルメッシュ
  • インソール:
    ゴム製スポンジ・ポリエステル

型番

EA998VT-27 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
サイズ(cm)
先芯
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998VT-27

安全靴
規格無し
編上靴
なし
なし
ひも式
27
あり

1個

5,370( 5,907円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・カジュアル感覚のスリムスニーカー、ハイカットモデルです。
・吸汗速乾メッシュ採用で長時間のムレに対応。
・中敷は高密度発泡のラバースポンジを採用、柔らかく衝撃を吸収します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロスニーカー(ハイカット)の型番EA998VT-27のページです。
型番EA998VT-27に関する仕様情報を記載しております。

プロスニーカー(ハイカット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました