(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴(静電・ワイドACM樹脂先芯入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA998VJ-265
安全靴(静電・ワイドACM樹脂先芯入り) 26.5CM アンゼングツ(セイデン)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,800円 11,634円
税込単価
12,980円 12,797円

・静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」・接地面積が大きく安定感に優れる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 重量:
    800g(26.0cmで)
  • カラー詳細:
  • 材質:
    甲部:牛革+メッシュ、ソール:ウレタン+ゴム
  • 幅:
    3E
  • 詳細1:
    ワイドACM樹脂先芯入り

型番

EA998VJ-265 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA998VJ-265 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998VJ-265

26.5

1個

11,800円

11,634

( 12,797円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」
・接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用
・ゆりかごの様な快適さ。
・足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用
・ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用
・抗菌防臭加工のインソール搭載
・かかと部に再帰反射材付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴(静電・ワイドACM樹脂先芯入り)の型番EA998VJ-265のページです。
型番EA998VJ-265に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴(静電・ワイドACM樹脂先芯入り)

安全靴(静電・ワイドACM樹脂先芯入り)

    安全靴(牛革・型押ソフト)

    安全靴(牛革・型押ソフト)

      [マジック式]安全靴(牛革ベロア)

      [マジック式]安全靴(牛革ベロア)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 11,800円 10,299円 10,000円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴
        規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
        形状 短靴 短靴 短靴
        耐油性 あり なし なし
        静電気帯電防止機能 あり なし なし

        安全靴(静電・ワイドACM樹脂先芯入り)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA998VJ-250
        EA998VJ-255
        EA998VJ-260
        EA998VJ-270
        EA998VJ-275
        EA998VJ-280
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)

        11,800円

        ( 12,980円 )
        1個 あり

        2日目

        一部当日出荷可能

        25

        11,800円

        ( 12,980円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        25.5

        11,800円

        ( 12,980円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        26

        11,800円

        ( 12,980円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        27

        11,800円

        ( 12,980円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        27.5

        11,800円

        ( 12,980円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        28

        安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました