(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴(耐油底/ロング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA998TZ-27
安全靴(耐油底/ロング) 27.0CM アンゼングツ(タイユソコ/ロング)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,630円
税込単価
8,393円

【特長】・JIS(S級)相当品・製先芯入形状:ハイカット種類:安全靴(耐油底)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • 先芯:
    あり
  • 幅:
    4E
  • 詳細1:
    JIS(S級)相当品
  • 詳細2:
    鋼製先芯入
  • 甲部材質:
    牛皮、合成皮革
  • ソール材質:
    EVA耐油底

型番

EA998TZ-27 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA998TZ-27 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998TZ-27

27

1個

7,630( 8,393円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS(S級)相当品・製先芯入
形状:ハイカット
種類:安全靴(耐油底)
甲被タイプ:マジックタイプ
靴タイプ:革靴

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴(耐油底/ロング)の型番EA998TZ-27のページです。
型番EA998TZ-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴(耐油底/ロング)

安全靴(耐油底/ロング)

    [マジック式]プロスニーカー

    [マジック式]プロスニーカー

      安全スニーカー

      安全スニーカー

        安全長靴

        安全長靴

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 7,630円 7,050円 4,619円 5,130円
          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
          規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
          形状 半長靴 短靴 短靴 長靴
          耐油性 あり あり なし なし
          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし

          安全靴(耐油底/ロング)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA998TZ-25
          EA998TZ-25.5
          EA998TZ-26
          EA998TZ-26.5
          EA998TZ-28
          EA998TZ-29
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)

          7,630円

          ( 8,393円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          25

          7,630円

          ( 8,393円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          25.5

          7,630円

          ( 8,393円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          26

          7,630円

          ( 8,393円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          26.5

          7,630円

          ( 8,393円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          28

          7,630円

          ( 8,393円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          29

          安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました