(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴(牛革・型押ソフト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA998SZ-25
安全靴(牛革・型押ソフト) 25.0CM アンゼングツ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,299円
税込単価
11,329円

【特長】JIS T8101 S種(普通作業用)EF合格形状:ローカット甲被タイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • カラー詳細:
  • 幅:
    3E
  • 詳細2:
    ACM樹脂先芯入
  • 甲部材質:
    牛革(型押ソフト)
  • ソール材質:
    ラバー、ポリウレタン3重底

型番

EA998SZ-25 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA998SZ-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998SZ-25

25
JIS T8101 S種(普通作業用)EF合格

1個

10,299( 11,329円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
JIS T8101 S種(普通作業用)EF合格
形状:ローカット
甲被タイプ:紐タイプ
靴タイプ:革靴 足幅:3E

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴(牛革・型押ソフト)の型番EA998SZ-25のページです。
型番EA998SZ-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴(牛革・型押ソフト)

安全靴(牛革・型押ソフト)

    [マジック式]安全靴(牛革ベロア)

    [マジック式]安全靴(牛革ベロア)

      安全スニーカー

      安全スニーカー

        安全靴(耐油底/ロング)

        安全靴(耐油底/ロング)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 10,299円 10,000円 4,619円 7,630円
          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
          商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
          規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
          形状 短靴 短靴 短靴 半長靴
          耐油性 なし なし なし あり
          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし

          安全靴(牛革・型押ソフト)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA998SZ-24
          EA998SZ-24.5
          EA998SZ-25.5
          EA998SZ-26
          EA998SZ-26.5
          EA998SZ-27
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          詳細1

          10,299円

          ( 11,329円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          24JIS T8101 S種(普通作業用)EF合格

          10,299円

          ( 11,329円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          24.5JIS T8101 S種(普通作業用)EF合格

          10,299円

          ( 11,329円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          25.5JIS T8101 S種(普通作業用)EF合格

          10,299円

          ( 11,329円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          26JIS T8101 S種(普通作業用)E合格

          10,299円

          ( 11,329円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          26.5JIS T8101 S種(普通作業用)EF合格

          10,299円

          ( 11,329円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          27JIS T8101 S種(普通作業用)EF合格

          安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました