(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[マジック式]安全靴(牛革ベロア)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[マジック式]安全靴(牛革ベロア)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,000円
税込価格
11,000円

【特長】・マジック式安全靴(牛革ベロア)・防汚性能底・3E・ワイドACM樹脂先...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • 先芯:
    あり
  • 材質:
    甲部:牛革(ベロア)、ソール:発泡ポリウレタン2層底
  • 幅:
    3E
  • 詳細1:
    ワイドACM樹脂先芯入り
  • 詳細2:
    防汚性能底

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25.5

1個

10,000( 11,000円 )

1日目

一部当日出荷可能

26

1個

10,000( 11,000円 )

1日目

一部当日出荷可能

26.5

1個

10,000( 11,000円 )

1日目

一部当日出荷可能

27

1個

10,000( 11,000円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジック式安全靴(牛革ベロア)
・防汚性能底・3E
・ワイドACM樹脂先芯入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[マジック式]安全靴(牛革ベロア)

[マジック式]安全靴(牛革ベロア)

    安全靴(牛革・型押ソフト)

    安全靴(牛革・型押ソフト)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 10,000円 10,299円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
      商品タイプ 安全靴 安全靴
      規格 JIS規格品 JIS規格品
      形状 短靴 短靴
      耐油性 なし なし
      静電気帯電防止機能 なし なし

      [マジック式]安全靴(牛革ベロア)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました