(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロスニーカー (黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA998RY-24.5A
プロスニーカー (黒) 24.5CM プロスニーカー (クロ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,039円
税込単価
8,843円

【特長】形状:ローカット甲被タイプ:紐タイプ靴タイプ:スニーカー

詳細情報を確認する

  • 材質:
    甲部:合皮、合成繊維メッシュ、インソール:合成繊維メッシュ、ソール:EVA、ゴム
  • 幅:
    4E
  • 詳細1:
    JSAA A種 認定品
  • 詳細2:
    JIS S級相当鋼製先芯入
  • 詳細3:
    耐油底、踵衝撃吸収設計

型番

EA998RY-24.5A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA998RY-24.5A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
カラー
サイズ(cm)
先芯
重量
カラー詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998RY-24.5A

安全靴
JSAA規格品
短靴
なし
なし
ひも式
黒系
24.5
あり
410g(26cm片足で)

1個

8,039( 8,843円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
形状:ローカット
甲被タイプ:紐タイプ
靴タイプ:スニーカー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロスニーカー (黒)の型番EA998RY-24.5Aのページです。
型番EA998RY-24.5Aに関する仕様情報を記載しております。

プロスニーカー (黒)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA998RY-25.5A
EA998RY-25A
EA998RY-26.5A
EA998RY-26A
EA998RY-27.5A
EA998RY-27A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 規格 形状 耐油性 静電気帯電防止機能 甲被タイプ カラー サイズ
(cm)
先芯 重量 カラー詳細

8,039円

( 8,843円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

安全靴JSAA規格品短靴なしなしひも式黒系25.5あり410g(26cm片足で)

8,039円

( 8,843円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

安全靴JSAA規格品短靴なしなしひも式黒系25あり410g(26cm片足で)

8,039円

( 8,843円 )
1個 あり

2日目

一部当日出荷可能

安全靴JSAA規格品短靴なしなしひも式黒系26.5あり410g(26cm片足で)

8,039円

( 8,843円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

安全靴JSAA規格品短靴なしなしひも式黒系26あり410g(26cm片足で)

8,039円

( 8,843円 )
1個 あり

2日目

一部当日出荷可能

安全靴JSAA規格品短靴なしなしひも式黒系27.5あり410g(26cm片足で)

8,039円

( 8,843円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

安全靴JSAA規格品短靴なしなしひも式黒系27あり410g(26cm片足で)

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました